Unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) sind die perfekte Wahl für Kondensations- und Dampfheizungsaufgaben. Durch das vollverschweißte Plattenpaket eignen sich die Wärmeübertrager gut für die Handhabung aggressiver Medien sowie hoher Drücke und Temperaturen. Sie erfordern weniger Platz und wiegen viel weniger, und eignen sich daher gut als Ersatz für Rohrbündelwärmeübertrager.
Unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) vereinen die Stärken von Rohrbündelwärmeübertragern sowie Plattenwärmeübertragern und bieten den hohen Betriebsdruck und die Temperaturen des Ersteren in Verbindung mit dem hohen Wirkungsgrad des Letzteren. Als „Best of both worlds“-Lösung (das Beste aus zwei Welten) bieten unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager eine unübertroffene Leistung für ein breites Anwendungsspektrum, insbesondere bei der Dampfkondensation.
Funktionen und Vorteile
-
Sehr anpassungsfähiger Wärmeübertrager. Eine ausgezeichnete Wahl für den Umgang mit Kondensationsaufgaben. Sie eignen sich auch perfekt als Dampfheizungen für saubere Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser und saubere Thermoöle.
-
Der Wärmeübertrager ist so konzipiert, dass er sehr widerstandsfähig gegen Temperaturschocks sowie Wärme- und Druckermüdung ist und sich daher sehr gut für zyklische Einsätze und andere Vorgänge mit plötzlichen, großen Temperaturschwankungen eignet.
-
Erhältlich in verschraubter und vollverschweißter Ausführung. Die vollverschweißten Modelle können höhere Temperaturen und Drücke vertragen als die verschraubten Versionen, können aber nicht zur Reinigung geöffnet werden. Diese kann stattdessen mit CIP-Systemen (Cleaning in Place) erfolgen.
Anwendungen
- HLK-Industrie
- Schiffs-/Offshore-Industrie
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Zuckerindustrie
- Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
- Kondensation
- Dampfheizung
- Ölkühler
- Gasheizungen/-kühler
Technische Spezifikationen
- Anschlüsse von DN25 bis DN300
- (Rahmen nach FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Abschnitt VIII, Div. 1 Baunormen) Anschluss Standard
- Platten aus AISI 304/316, Titan.
- Gehäusematerial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
- Betriebsdruck bis zu 40 bar
- Betriebstemperatur 10 °C bis 250 °C bei verschraubten Ausführungen (bis 400 °C bei vollverschweißten Ausführungen)
Andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich
In diesem Video zeigen wir Ihnen den Aufbau, die Montage und das Funktionsprinzip eines Platten- und Mantelwärmetauschers.

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Broschüre | Heat exchangers for the power industry | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Datenblatt | SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2022 | 1.4 MB | |
| Broschüre | SPS plate and shell heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 4.5 MB | |
| Broschüre | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainisch | Ukraine | 01 Okt., 2025 | 3.8 MB |
Verwandte Produkte

Unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) sind die perfekte Wahl für Kondensations- und Dampfheizungsaufgaben. Durch das vollverschweißte Plattenpaket eignen sich die Wärmeübertrager gut für die Handhabung aggressiver Medien sowie hoher Drücke und Temperaturen. Sie erfordern weniger Platz und wiegen viel weniger, und eignen sich daher gut als Ersatz für Rohrbündelwärmeübertrager.

Unsere SONDEX® Spiralwärmeübertrager eignen sich hervorragend für Matsch, Schlamm, Abwasser, Ablagerungen, besonders dickflüssige Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Fasern und Feststoffe enthalten, und stellen die ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Behandlung anspruchsvoller Flüssigkeiten erfordern. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, dank dem sehr enge Temperaturannäherungen erreicht werden können.

Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die ideale Wahl für viele Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Wir verfügen über das größte Plattenportfolio der Welt und passen jeden Wärmeübertrager genau auf Ihre Bedürfnisse an. Innovative Technologien und intelligentes Design machen unsere traditionellen Plattenwärmeübertrager zu einer hervorragenden Investition.

Entdecken Sie überlegene Verarbeitung mit den gedichteten Plattenwärmeübertragern für Hygieneanwendungen von Danfoss, die sorgfältig entwickelt wurden, um die strengsten Hygieneanforderungen zu erfüllen. Unsere Lösungen verwenden FDA-konforme Materialien, um die höchstmögliche Qualität Ihres Endprodukts sicherzustellen.

SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.
FAQ
Welche Art von Wärmeübertrager ist die richtige für mich?
Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.
Welche Zertifikate gibt es für die Wärmeübertrager?
werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.
Wo bekomme ich eine Preisliste?
Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.
Wie kann ich ein Angebot bekommen?
Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:
- Einsatzbereich
- Art der Fördermedien
- zul. Druckabfall
- Volumenstrom oder notwendige Leistung
- max. Betriebsdruck
- Thermodynamische Eigenschaften
- Temperaturen
- max. Betriebstemperatur