Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die ideale Wahl für viele Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Innovative Technologien und intelligentes Design machen unsere Standard-Plattenwärmetauscher zu einer großartigen Investition und zur ersten Wahl für Standardanwendungen.
Wir verfügen über das größte Plattenportfolio der Welt und passen jeden Wärmeübertrager genau auf Ihre Bedürfnisse an. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
Funktionen und Vorteile
-
Erleben Sie den Vorteil einer maßgeschneiderten Lösung, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihren Energieverbrauch senkt.
-
Hohe Leistung bei geringem Druckabfall eliminiert unnötige Belastungen für Ihr System und optimiert die Gesamtsystemleistung.
-
Wir entwickeln nach Möglichkeit einmal durchströmte (1-Weg) Lösungen, da sie für fast alle Aufgaben die bevorzugte Wahl sind. Da sich alle Anschlüsse am Oberteil befinden, müssen Sie den Wärmeübertrager nicht von der Rohrleitung trennen, um Inspektionen, Reinigungen oder Wartungsarbeiten durchzuführen.
-
Das Design ergibt eine kompakte Lösung mit geringer Standfläche, einfacher Installation und leichtem Zugang für Wartungsarbeiten.
Von Design und Konstruktion bis hin zu Funktionsprinzipien führen wir Sie durch die wichtigsten Merkmale dieser hocheffizienten Wärmeübertragungslösungen.

Anwendungsbereiche:
- HLK-Industrie – z. B. Fernkältelösungen mit Meer- und Grundwasser als Kältequelle – z. B. Fernwärmelösungen beispielsweise mit Solar- und Geothermie als Wärmequelle
- Schiffs-/Offshore-Industrie – z. B. Zentral- und Schmierölkühlung
- Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie – z. B. Pasteurisierung, Wärmerückgewinnung und Vorgänge, die eine schonende Behandlung erfordern.
- Zuckerindustrie
- Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie – z. B. Abwärmerückgewinnung aus Verflüssigerwasser
Technische Spezifikationen
- Anschlüsse von DN25 bis DN600 (1" bis 24")
- (Rahmen nach FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Abschnitt VIII, Div. 1 Baunormen) Anschluss Standard
- Plattenwerkstoff: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy.
- Dichtungswerkstoff: EPDM-HT, NBR-HT, Viton.
- Plattenhöhen bis zu 5,5 m
- Volumenstrom bis zu 7200 m³/h
- Betriebsdruck bis zu 35 bar
- Betriebstemperatur von -196 °C bis 225 °C
Andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich
SONDEX®-Fischgrätplatten
Die Fischgrät-Plattenmustertechnologie von SONDEX® wird für die große Mehrheit unserer Plattenwärmeübertrager eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe thermische Leistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckabfall auf die effizienteste Weise. Erhältlich mit unterschiedlichen Presstiefen, Musterhögen und -winkeln – jede Platte hat eine Struktur (ein Muster), die für eine bestimmte Aufgabe optimiert ist.

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Bedienungsanleitung | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Broschüre | Danfoss Design Code (DDC) | Französisch | Frankreich | 28 Nov., 2021 | 302.6 KB | |
| Broschüre | Danfoss Design Code (DDC) | Englisch | Mehrfach | 05 Sept., 2021 | 497.0 KB | |
| Bedienungsanleitung | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 02 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
| Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 5.6 MB | |
| Datenblatt | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litauisch | Mehrfach | 26 Jan., 2021 | 3.0 MB | |
| Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
| Broschüre | Heat exchangers for the power industry | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Bedienungsanleitung | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
| Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB | |
| Bedienungsanleitung | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Schwedisch | Mehrfach | 17 Nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Broschüre | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainisch | Ukraine | 01 Okt., 2025 | 3.8 MB |
FAQ
Welche Art von Wärmeübertrager ist die richtige für mich?
Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.
Welche Zertifikate gibt es für die Wärmeübertrager?
werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.
Wo bekomme ich eine Preisliste?
Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.
Wie kann ich ein Angebot bekommen?
Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:
- Einsatzbereich
- Art der Fördermedien
- zul. Druckabfall
- Volumenstrom oder notwendige Leistung
- max. Betriebsdruck
- Thermodynamische Eigenschaften
- Temperaturen
- max. Betriebstemperatur