Gelötete Plattenwärmeübertrager der Baureihen XB von Danfoss wurden hauptsächlich für den Einsatz in Heizungs-, Klima- und Fernwärmeanlagen sowie Systeme zur Trinkwassererwärmung entwickelt. Neun Baugrößen mit unterschiedlicher Plattenanzahl, unterschiedlichen Anschlussformen, Montagehalterungen und Wärmedämmung bieten für jede Aufgabe den passenden nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC typgeprüften Wärmeübertrager für hohe Leistungen auf kleinstem Raum.
Die meisten Baugrößen verfügen über die neuartige MicroPlate™-Plattenprägung für einen gegenüber traditioneller Fischgräten-Prägungen rund 10 % besseren Wärmeübergang, geringere Druckverluste und eine deutlich längere Lebensdauer.
Gehäuse und Platten sind aus Edelstahl gefertigt und mit Kupfer gelötet. Für spezielle Anwendungen stehen auf Anfrage auch kupferlot unter Vakuum verlötet. Und wenn das nicht ausreichen sollte oder andere Anwendungsgebiete bedient werden müssen, so bietet Danfoss auch das komplette Programm von SONDEX® an. Dadurch gibt es keine Anwendung ohne passendes Produkt. Fragen Sie die Spezialisten von Danfoss und SONDEX, die Sie gern beraten und Ihnen den für Ihre Aufgabe passenden Wärmeübertrager anbieten.
Niedrige Betriebskosten, geringes Füllvolumen und hohe Leistung machen unsere gelöteten Wärmeübertragerlösungen zur idealen Wahl für viele Anwendungen. Senken Sie Ihre Kosten und steigern Sie Ihre Erträge mithilfe unseres Angebots an gelöteten Wärmeübertragern.
Die durchgehend versiegelten Wärmeübertrager bieten eine robuste Lösung mit einer verlängerten Lebensdauer. Genießen Sie Sicherheit mit dem doppelwandigen Aufbau für ultimativen Schutz vor Leckagen.
Das kombinierte Produktsortiment von Danfoss und SONDEX® bietet mit der energieoptimierten, bewährten Fischgräten-Technologie und der revolutionären Micro PlateTM-Technologie die ultimative Lösung für gelötete Wärmeübertragungslösung.
Anwendungen
- HLK-Industrie
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Kältetechnikindustrie
- Verdampfer- und Verflüssigeranwendungen
- Solarheizung
- Öl-Einheiten
- Wärmerückgewinnung
- Motorkühlung
- Verdampfung und Kondensation
- Enthitzung
- Absorptionssysteme
- Trinkwarmwasseranlagen
- Prozesskühlung
- Hydraulikölkühlung
- Laserkühlung
- Wasserkühlung und -erwärmung
Technische Infos:
- Anschlussgrößen von ¾” Gewinde BSP/NPT zu Flansch DN100 (4”)
- Lotmaterial: Kupfer, Kupfer+ oder Edelstahl
- Plattenmaterial: AISI 316
- Plattenhöhe von 0,202 m bis zu 1 m (0.66 – 3.3 ft)
- Durchflussmenge bis zu 150 m3/h (661 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 40 bar (580 psi)
- Betriebstemperatur -196 °C bis 225 °C (-321 °F bis 437 °F)
Verwandte Produkte
-
SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager
Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
-
SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager
Die Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind für Anwendungen mit hohen hygienischen Anforderungen konzipiert und verwenden FDA-konforme Werkstoffe. Wir legen großen Wert auf Ihr Endprodukt und unternehmen die notwendigen Maßnahmen um die höchste Ergebnisqualität zu gewährleisten. Jede Lösung wird auf der Grundlage Ihrer Spezifikationen entwickelt, um die perfekten Bedingungen für Ihr Produkt zu schaffen.
-
SONDEX®-Verdampfer
SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.
-
SONDEX®-Kondensator
Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.