Die nächste Generation von Wohnungsstationen
Wohnungsstationen sind dezentrale Heizungssysteme, die in Wohnungen installiert werden, um den Bewohnern komfortable Heizung und bedarfsgerechtes Trinkwarmwasser mit höchster Energieeffizienz zu bieten. Die Stationen verfügen über einen kompakten Plattenwärmetauscher, der sofortiges Warmwasser nach Bedarf liefert, und ein Differenzdruck-Regelventil zur Regelung des Heizstroms zu den Heizkörpern und der Fußbodenheizung der Mieter.
Das modulare Konzept ermöglicht es, die Station genau nach Bedarf zu bestellen; nichts mehr, nichts weniger.
NEU: Steigern Sie die Leistung mit EvoFlat Booster
Kompatibel mit EvoFlat 4.0 in Zweileitersystemen unterstützt das EvoFlat Booster Erweiterungsmodul die Optimierung der Leistung der EvoFlat Station. Möchten Sie mehr erfahren? Öffnen Sie die Broschüre.
Wohnungsstationen für die direkte Heizung und Trinkwassererwärmung Lieferprogramm
Unsere Wohnungsstationen bieten eine nahtlose Integration für die Direktheizung mit oder ohne Mischkreis und Trinkwarmwassersysteme. Mit einem direkten Durchfluss aus dem Netz in das Gebäude sorgen Wohnungsstationen für einen schnellen und effizienten Betrieb. Die Fußbodenheizungsvariante verfügt über einen speziellen Mischkreis, der Ihnen eine präzise Regelung der Zulufttemperatur für die Wohnung ermöglicht.
Direkte Übergabestationen sind die ideale Wahl für Netze mit einem maximalen PN10- oder PN6-Wert.
Verteilersysteme – Fußbodenheizung für Wohnungsstationen
Unsere vorgefertigten Unterflurverteiler eignen sich sowohl für Fußbodenheizungs- als auch für Kühlanwendungen. Die Systeme können separat oder direkt an das Danfoss Wohnungsstationssortiment angeschlossen werden, entweder mit einem Kessel oder als Erweiterung eines bestehenden Heizsystems. Darüber hinaus bieten wir Unterputzdosen mit Montageschienen für eine nahtlose Anbringung bei der Installation.
Erleben Sie mit unseren fortschrittlichen Lösungen ein neues Maß an Effizienz und Flexibilität bei der Fußbodenheizungsverteilung.
Funktionen und Vorteile von Wohnungsstationen
-
Kostengünstige Lösung für Neuinstallationen, Sanierungen und Renovierungen mit geringen Service- und Wartungskosten im Einsatz.
-
Schnelle und unkomplizierte Installation.
-
Weniger Platzbedarf, nahtlose Integration in Wände, Treppenhäuser oder Schächte
-
Präzise Energiemessung und Verbrauchsüberwachung
Produkte

Verbessern Sie Effizienz mit EvoFlat Booster
Bringen Sie Ihre Heizlösung auf ein neues Niveau mit dem EvoFlat Booster Erweiterungsmodul für EvoFlat Wohnungsstationen. Es sorgt für konstante Warmwassertemperaturen, steigert die Effizienz und lässt sich mühelos integrieren.
Broschüre lesen
EvoFlat 4.0
Völlig neues, industrielles und modulares Design, das Ihnen hilft, Projektausschreibungen zu gewinnen.
EvoFlat 4.0 ist dank einfacher Installation die kostengünstige Lösung für Neubauten sowie Renovierungs- und Sanierungsprojekte. Die Stationen passen sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an und können an jede verfügbare Energiequelle angeschlossen werden, für eine zukunftssichere Investition.
In den EvoFlat 4.0-Wohnungsstationen befindet sich der innovative Danfoss-Wärmeübertrager XB05 mit revolutionärem Noppenmuster. Ergänzt wird er durch den neuen Proportionalregler TPC-M für sofortige Trinkwarmwasserbereitung. Zwei separate Differenzdruckregler für TWW und Heizung garantieren ein gleichbleibendes Heizerlebnis.

So funktioniert es
Entdecken Sie die Funktionen der EvoFlat 4.0:
|
Merkmale |
SAC |
|
Energieeinsparungen |
|
| Investition | |
|
Werkstoff Gehäuse |
Verbundwerkstoff (PPS + 30 % Glasfaser) |
|
TWW Leistung |
Bis 80 kW (Typ 4) |
|
Differenzdruckregler |
Zwei: WW-Erwärmung |
|
Heiz- und TWW-Regelung |
Mechanisch |
|
Zentrale Prinzipien |
Kalter HEX |
|
Externer Pilotanschluss |
Leckagefreier Click-Fit |
|
Modulare EPP-Dämmung |
Ja |
|
Inbetriebnahme |
Mechanische Klasse |
|
Fernbedienung und Monitor |
Nein |
|
Software-Updates |
Nein |
|
Direkte Beheizung und TWW |
Nein |
Die EvoFlat 4.0 kann individuell angepasst werden. Wir haben 90 Hauptvarianten zur Auswahl und viele Optionen, die alle auf drei Hauptmodellen basieren:
- EvoFlat 4.0 W für Trinkwarmwasser
- EvoFlat 4.0 M für Trinkwarmwasser und Fußbodenheizung
- EvoFlat 4.0 F für Trinkwarmwasser- und Heizkörperheizung
Hauptmerkmale der EvoFlat 4.0:
-
Modulares Design ermöglicht alle Anwendungen mit einer Plattform
-
Verstärktes PPS-Verbundwerkstoffgehäuse für reduzierte innere Wärmeübertragung und geringeres Gewicht
-
Kein erneutes Festziehen nach einem Transport oder anderen Vibrationen durch die neuen Click-Anschlüsse.
-
Zwei separate ΔP-Regler für TWW und HE sorgen für einen erstklassigen hydraulischen Abgleich für stabile Warmwassertemperaturen und einen energieeffizienten Heizbetrieb
-
Neuer Wärmeübertrager und Warmwasserregler für bis zu 70 kW Warmwasserleistung bei hoher Entnahmeleistung
-
Ausgelegt auf eine niedrige Versorgungstemperatur
-
Einfacher Zugang bei Installation und Wartung, z. B. für Wärmetauscher
-
Leichtes PPS-Verbundwerkstoffgehäuse
-
Unterputz- oder Aufputz-Ausführung
Wärmepumpen-Excellence neu definiert mit Evoflat 4.0
In der Welt der Heiz- und Kühltechnik zeichnet sich die Evoflat 4.0 als perfekte Wahl für Wärmepumpensysteme aus.
Diese fortschrittliche Wohnungsstation wurde mit Innovation und Präzision entwickelt und wurde entwickelt, um die Leistung von Wärmepumpen zu steigern und gleichzeitig die Effizienz und den Komfort in Ihrem Gebäude zu optimieren.
- Dank der verbesserten Isolierung minimiert Evoflat 4.0 den Wärmeverlust und stellt sicher, dass die von Ihrer Wärmepumpe erzeugte Energie genau dorthin geleitet wird, wo sie benötigt wird, und optimiert die Kühlwasserverteilung.
- Mit seiner bemerkenswerten Kombination aus hoher Kapazität, hohem Durchfluss und kleineren Abmessungen definiert der Wärmeübertrager XB05 das Mögliche neu. Mit seinem innovativen Vertiefungsdesign wird die Wärmeübertragung auf ein neues Niveau gehoben, was zu einer geringeren Temperaturdifferenz (dT) und einer Maximierung de Effizienz Ihres Wärmepumpensystems führt. Diese bahnbrechende Innovation ist derzeit auf dem Markt unübertroffen.
- Die 4-Rohr-Variante wurde für Wärmepumpen entwickelt und verfügt über getrennte Stränge für Heizung und Trinkwarmwasser. Diese Trennung gewährleistet eine optimale Leistung und Verteilung, sodass Ihre Wärmepumpe mit höchster Effizienz arbeiten kann und gleichzeitig bei Bedarf komfortables Warmwasser liefert.
- Schließlich garantiert der fortschrittliche elektronische Regler schnelle Reaktionen auf sich ändernde Anforderungen, eine präzise Zulufttemperatur und eine optimale Regelung der Rücklauftemperatur.
Begrüßen Sie die Zukunft der Heiz- und Kühltechnologie, indem Sie sich für die EvoFlat 4.0 entscheiden.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll | Deutsch | Mehrfach | 15 März, 2020 | 3.1 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Ukrainisch | Ukraine | 17 Sept., 2015 | 2.2 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowakisch | Slowakei | 20 Juli, 2015 | 2.4 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Kroatisch | Kroatien | 05 Aug., 2015 | 2.5 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 28 Aug., 2015 | 2.3 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Bulgarisch | Bulgarien | 30 Juli, 2015 | 11.3 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowenisch | Slowenien | 20 Juli, 2015 | 5.2 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Englisch | Mehrfach | 09 Sept., 2025 | 4.4 MB |
Tools und Apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector ist das branchenführende Online-Auswahlwerkzeug, das den Planungsprozess für Heizungsfachleute optimiert.
Heat Selector öffnen
FAQ
Allgemeine Funktionalität
Was ist das Danfoss-Wohnungsstationskonzept für dezentrale Heizsysteme (EvoFlat 4.0)?
Das Danfoss Wohnungsstationskonzept „EvoFlat 4.0“ beruht auf einer Anlage, bei der in jeder Wohnung Wohnungsstationen, die von einer zentralen Energiequelle versorgt werden, installiert sind. Diese Einheiten beinhalten normalerweise einen kompakten Plattenwärmeübertrager, der bei Bedarf verzögerungsfrei Warmwasser liefert, sowie einen Differenzdruckregler, der den Heizvolumenstrom regelt, mit dem die Heizkörper in der jeweiligen Wohnung versorgt werden.
Worin besteht der Unterschied zwischen herkömmlichen Heizsystemen und dezentralen Systemen mit Wohnungsstationen?
Der Hauptunterschied zwischen herkömmlichen Heizsystemen und dezentralen Heizsystemen mit Wohnungsstation besteht darin, dass in dezentralen Systemen der Prozess der Trinkwarmwasserbereitung von der zentralen Wärmequelle (herkömmliche Systeme) auf Wohnungsstationseinheiten in jeder Wohnung verlagert wird. In herkömmlichen Systemen kommen fünf Haupt-Steigrohre anstelle von drei in dezentralen Heizsystemen zum Einsatz.
Welche sind die typischen Heizungsanwendungen für Wohnungsstationen?
Es gibt zwei typische Anwendungen, die von der Art der Heizungsinstallation in der Wohnung abhängen – Heizkörperheizung und Fußbodenheizung.
Was kann als Wärmequelle für das EvoFlat-Konzept genutzt werden?
Die Wärmequelle des dezentralen Systems kann ein Öl-, Gas- oder Holzkessel, eine Fernwärmeanlage, eine Wärmepumpe oder eine Kombination aus diesen sein. Darüber hinaus kann das System Solarenergie unterstützend einsetzen. Es ist wichtig, dass die Energiequelle(n) in der Lage ist/sind, eine ausreichende Mindestversorgungstemperatur zu erzeugen, damit im Wärmeübertrager in jeder Wohnung akzeptable Trinkwarmwassertemperaturen herrschen. Darüber hinaus beinhaltet die Anlage einen Puffertank.
Welche Rolle spielt der Puffertank?
Durch den Puffertank fällt häufiges Ein- und Ausschalten des Brenners in einer Kesselanlage weg. Dies trägt zur Erhöhung der Lebensdauer des Kessels und zur Reduzierung schädlicher Emissionen durch den Kessel bei. Der Puffertank speichert auch ein ausreichendes Energievolumen für die sofortige Versorgung der Trinkwassererwärmer in jeder Wohnung während Spitzenlastintervallen. Der Puffertank wird dann auf die gewünschte Versorgungstemperatur für das Verteilersystem gefahren. Grundsätzlich wird der Puffertank in sehr vielen Wohnungen nicht benötigt, da das gesamte Rohrsystem und die größeren Kessel ein ausreichendes Puffervolumen bereitstellen, um die großen Laständerungen in der Nutzung von Trinkwarmwasser abzufangen. Der tatsächliche Grenzwert hängt, wie bereits erwähnt, vom Volumen in Rohren und Kesseln ab. Er hängt aber auch von der Kessellast ab.
Was bedeutet verzögerungsfreie Trinkwarmwasserbereitung?
Im EvoFlat-Konzept für dezentrale Systeme werden die Wärmeübertrager hauptsächlich zur Erzeugung von Trinkwarmwasser eingesetzt. Das Funktionsprinzip der verzögerungsfreien Wassererwärmung bzw. das Durchflussprinzip kann wie folgt beschrieben werden:
- Das Heizwasser wird auf der einen Seite des Plattenwärmeübertragers umgewälzt. Dabei wird Wärme an das auf der anderen Seite durch ihn strömende Kaltwasser übertragen. Das erwärmte Wasser wird dann direkt zu den lokalen Warmwasserhähnen geleitet.
- Zur Regelung der Trinkwarmwassermenge der Einheit wird ein speziell für diesen Zweck entwickeltes, selbsttätiges Regelventil verwendet, das den Flüssigkeitsstrom über beide Seiten des Plattenwärmeübertragers regelt.
- Für Trinkwassererwärmer können verschiedene TWW-Regelventile mit Regelprinzipien implementiert werden, die jeweils Vor- und Nachteile aufweisen.
Diese werden in der Regel entsprechend gruppiert: temperaturgesteuert, druckgesteuert, temperatur- und druckgesteuert.
Danfoss liefert ein umfassendes Produktsortiment mit Wohnungsstationsvarianten ALLER Regelungsprinzipien.
Welche Vorteile hat die verzögerungsfreie Trinkwarmwasserbereitung?
Die Vorteile der verzögerungsfreien TWW-Bereitung sind:
- Minimiertes Risiko von Legionellenbildung
- Mehr Komfort durch kontinuierlich hohe Leistung
- Sehr geringer Platzbedarf zur Installation
- Niedrige Rücklauftemperaturen, die den Gesamtwirkungsgrad in Systemen mit Brennwertkesseln, Solarenergie usw. erhöhen
- Betrieb bei sehr niedrigen Versorgungstemperaturen wie z. B. 50–55 °C
Was ist die Alternative zu verzögerungsfreier Trinkwarmwasserbereitung?
Alternativ kann auch ein Trinkwarmwasserzylinder in jede Wohnung eingebaut werden. Diese Lösung bietet jedoch nicht die gleichen Vorteile wie das Flüssigkeitsstromsystem. Die Zylinderlösung kann allerdings nicht aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit ausgeschlossen werden, sondern kann auf Wunsch des Kunden in das Konzept integriert werden.
Wie wird der Heizkreis in Wohnungsstationen konfiguriert?
Das EvoFlat-Konzept für das dezentrale System sieht vor, dass der Heizkreis einer Wohnungsstation auf drei Arten konfiguriert werden kann:
- Direkt – nur durch einen Differenzdruckregler geregelt, und optional durch ein Zonenventil, das von einem programmierbaren Raumthermostat angesteuert wird. Dieses Prinzip gilt hauptsächlich für die Heizkörperheizung in Vorlaufsystemen mit maximal PN10.
- Direkt mit Mischkreis – geregelt durch einen Differenzdruckregler und einen Mischkreis. Dieses Prinzip gilt hauptsächlich für die Fußbodenheizung und Systeme mit maximal PN10.
- Indirekt – ein Plattenwärmeübertrager wird durch ein Zweiwege-Thermostatventil geregelt und optional durch ein Zonenventil, das durch einen programmierbaren Raumthermostat angesteuert wird. Dieses Prinzip gilt hauptsächlich für Fußbodenheizung und Systeme mit maximal PN16.
Systemaufbau
Was ist der Simultan-/Koinzidenzfaktor?
Eine Abschätzung des Trinkwarmwasserbedarfs ist Teil der Gesamtbewertung. Deshalb ist in diesem Zusammenhang der Begriff des Koinzidenzfaktors relevant. Einfach ausgedrückt wird in der Praxis nur ein Teil aller Wasserhähne verwendet. Diese Aussage basiert auf einem 99,9%igen Konfidenzintervall in einer statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilung.
In der dänischen Norm für Trinkwarmwasseranlagen, DS439, und den Vorgaben der TU Dresden bildet das Verbrauchsverhalten einer „Standardwohnung“, in der per Definition 3,5 Personen wohnen, die Grundlage für die Faktoren. Abweichungen können auftreten, wenn beispielsweise davon auszugehen ist, dass die Bewohner ein untypisches Verbrauchsverhalten an den Tag legen. Daher muss die Anwendung dieser Faktoren durch eine Einschätzung hinsichtlich der Zusammensetzung der Gebäudebewohner abgesichert werden. Im Auslegungswerkzeug EvoFlat können die folgenden Faktoren ausgewählt werden: Dänische Norm DS439, Danfoss-Redan, schwedischer und deutscher Faktor.
Wie berechnet man den Gesamtvolumenstrom in dezentralen Heizungsanlagen?
Der Gesamtflüssigkeitsstrom ergibt sich aus dem Heizkreisvolumenstrom und dem Primär-Vorlaufvolumenstrom für die Trinkwassererwärmer, abzüglich des jeweiligen Koinzidenzfaktors und eines Volumenstroms zum Ausgleich anderer Wärmeverluste.
Welche Empfehlungen gibt es für die Größenbestimmung der Rohre?
Die Größe der Rohre wird durch die maximalen Volumenströme in jedem Teilabschnitt bestimmt. Anwendbare Kriterien sind in der Regel eine bestimmte Geschwindigkeit und ein bestimmter Druckverlust pro laufendem Meter. Für sichtbare Rohre werden typischerweise v≤1 m/s und <100 Pa/m empfohlen. Für andere Abschnitte und Rohre, die in Schächten abgedeckt sind, können jedoch andere Kriterien für die Auslegung herangezogen werden.
Gibt es Software für die Auslegung dezentraler Heizsysteme?
Ja, Danfoss bietet Software für die Auslegung von Wohnungsstationen an. Sie heißt „EvoFlat Selector“ und ist im EvoFlat Selector zu finden.
Was gebe ich als Größe für die Wärmequelle ein?
Dieses Maß muss im Zusammenhang gesehen werden, da der Puffertank und die Größe des Kessels/HEX aufeinander abgestimmt werden können, damit der Energiebedarf für Trinkwarmwasser und Heizung gedeckt wird. Eine wesentliche Eigenschaft des Puffertanks ist es, Spitzenbelastungen bei der Trinkwarmwasserbereitstellung aufzufangen und die Anzahl der Kesselstarts und -stopps zu reduzieren. Dies geschieht im Sinne eines wirtschaftlicheren Betriebs. Zu guter Letzt ist ein Puffertank die automatische Wahl, wenn Solarheizung zur Unterstützung der anderen Wärmequellen herangezogen wird. In solchen Situationen wird die Größe der Sonnenkollektorfläche ein Auslegungsfaktor. Es wird empfohlen, separate Berechnungen durchzuführen.
Welche Systemvorteile bietet das EvoFlat-Konzept?
Folgende Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen lassen sich anführen:
- Das Wohnungsstationskonzept kann sowohl in Neubauten als auch im Rahmen einer Renovierung/Sanierung umgesetzt werden.
- Das System ist unabhängig von der Energieversorgung – Gas, Öl, Fernwärme, Wärmepumpe, Biomasse oder Solar.
- Individuelle und gerechte Heizkostenabrechnung für jede einzelne Wohnung oder jedes Mietverhältnis sind möglich.
- Das System ermöglicht die Fernüberwachung des Energieverbrauchs jeder Wohnung mit dem passenden Energiezähler.
- Im Gebäude werden nur drei Steigrohre benötigt – Kaltwasser, Vor- und Rücklaufheizung.
- Minimaler Platzbedarf für die Montage der Einheit in der Wohnung – inklusive des möglichen Einbaus in die Wandkonstruktion.
- Individuelle Einstellung der Raumtemperatur über die Zeit hinweg und unabhängige Trinkwasserbereitung sind möglich.
- Bakterienfreie Trinkwasserbereitung nach dem Druchflussprinzip – minimiertes Legionellenrisiko.
- Zusätzlicher Trinkwarmwasserkomfort im Vergleich zu herkömmlichen gasbefeuerten Trinkwassererwärmern (35–80 kW gegenüber 22 kW).
- Verbesserte Energieeffizienz durch verbesserten Betrieb der Kessel- oder Fernwärmeinstallation und durch möglichst niedrige Betriebstemperaturen.
- Weniger Wärmeverlust im Verteilungsnetz im Vergleich zur herkömmlichen Lösung, da die Warm- und Trinkwasserzirkulationsleitung entfallen.
- Äußerst geringer Wartungsbedarf in den Wohnungen dank der einfachen Technik.
- Relativ sicheres System, da elektrische Kurzschlüsse und Gasleckagen nicht auftreten können.
- Aufgrund der niedrigen Rücklauftemperaturen der Anlage für den Betrieb mit Brennwertkesseln und Solarenergie geeignet.
Besteht TWW-Vorrang in Wohnungsstationen?
Elektronisch geregelte Wohnungsstationen haben automatischen Trinkwarmwasservorrang.
Schaltet das TWW-Regelventil die Wärmezufuhr für die Heizkörper/Fußbodenheizung mechanisch ab, kann von 100%igem TWW-Vorrang ausgegangen werden. Werden Regelventile für TWW ohne mechanische Umschaltfunktion verwendet, muss berechnet werden, ob TWW-Vorrang als gegeben gelten kann (hydraulischer Vorrang).
Wenn ΔpTWW < Δp Heizen, kann für die Einheit von TWW-Vorrang ausgegangen werden.
Wenn ΔpTWW ≥ Δp Heizen, kann für die Einheit nicht von TWW-Vorrang ausgegangen werden.
Installation
Wann wird ein Sommer-Bypass benötigt?
Ein Sommer-Bypass ist bei den NC-TWW-Reglern – PM2+P, PTC2+P und TPC+M – möglich. Bei Montage der Einheiten in mehr als zwei bis drei Meter von den Hauptsträngen entfernt empfiehlt sich ein thermostatischer Bypass (FJVR). Im Sommer hält der Bypass Vorlaufrohre warm und ermöglicht verzögerungsfreie Warmwasserentnahme – dies gewährleistet bestmögliche Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Sommer, wenn das Heizsystem im reduzierten Betrieb läuft. Der Bypass kann vor oder nach einem Wärmemengenzähler angebracht werden.
Wann ist TWW-Rezirkulation erforderlich?
Wenn die Einheit in großem Abstand von TWW-Entnahmestellen angebracht ist, wird TWW-Rezirkulation empfohlen. Dies steigert den Kundenkomfort, da die Wartezeit bei der Warmwasserzapfung sinkt. Als Zubehör für Wohnungsstationen sind TWW-Rezirkulationssets erhältlich. TWW-Zirkulationssätze sind als Zubehör für Wohnungsstationen erhältlich.
Warum werden Durchflussbegrenzer empfohlen?
Um den Kundenkomfort entsprechend den Auslegungsparametern zu gewährleisten, wird die Montage eines Durchflussbegrenzers am TWW-Austrittsrohr empfohlen.
Wie kann die Wohnungsstation installiert werden?
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Installation der Danfoss Wohnungsstationen:
Die Anbringung des Gerätes erfolgt direkt an der Wand (Wandmontagekonzept).
Die Anbringung des Gerätes in der Wand erfolgt mittels Unterputzdosen (Wandmontagekonzept).
Stationen können in Schächten montiert werden, es kommt jedoch immer eines der oben genannten Konzepte zur Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.
Kann eine Wohnungsstation in jeder beliebigen Lage installiert werden?
Nein, das ist nicht immer möglich. Befolgen Sie die Montageanweisungen genau oder bitten Sie Ihre Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort um Unterstützung.
Ist es möglich, eine Wohnungsstation und einen Verteiler in einem Schrank zu installieren?
Ja, dies ist möglich. Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie bei Ihrer Danfoss-Vertriebsstelle vor Ort.
Produkte
Was bedeutet EvoFlat 4.0 F1 oder EvoFlat 4.0 M?
Die Produktbezeichnungen der EvoFlat-Serie sind wie folgt:
EvoFlat FSS 1/2/3 – eine kompakte und einfach zu bedienende Wohnungsstation für die Direkt-Heizkörperbeheizung und verzögerungsfreie Trinkwarmwasserbereitung mit einem innovativen, selbsttätigen TPC-M-Regler zur Regelung der Heizungs- und TWW-Temperatur. Die Ziffer hinter dem Namen gibt den HEX-/Wärmeübertrager-Typ an:
- Typ 1 für XB06H-1 26 (bis zu 35 kW)
- Typ 2 für XB06H+ 60 (bis zu 55 kW)
- Typ 3 für XB06H+ 60 (bis zu 55 kW)
- Typ 4 für XB06H+ 60 (bis zu 55 kW)
EvoFlat MSS 1/2/3 – eine kompakte und einfach zu bedienende Wohnungsstation für die Direktbeheizung mit Mischkreis und verzögerungsfreier Trinkwarmwasserbereitung mit einem innovativen, selbsttätigen TPC-M-Regler zur Regelung der Heizungs- und TWW-Temperatur. Die Ziffer hinter dem Namen gibt den HEX-/Wärmeübertrager-Typ an:
- Typ 1 für XB06H-1 26 (bis zu 35 kW)
- Typ 2 für XB06H-1 40 (bis zu 35 kW)
- Typ 3 für XB06H+ 60 (bis zu 55 kW)
- Typ 4 für XB06H+ 60 (bis zu 55 kW)
Beide Produkttypen bieten bis zu 17,5 kW für die Heizung.
Was sind die Hauptteile der EvoFlat 4.0?
-
Zwei Differenzdruckregler für Heizung und Trinkwarmwasser
EPP-Isolierschale 1)
Verbundrohr
Wärmetauscher Danfoss XB05H
Ventile und Fühler für Heizung und TWW-Regelung
Sommerbypass
Zonenventil
Entlüfter
Welche Art von Zubehör kann mit EvoFlat-Einheiten eingesetzt werden?
Die Hauptkomponenten sind:
Raumthermostat
Sicherheitsventil
Kugelhähne (60 mm)
Kugelhähne mit Anschluss für Manometer ¾” (120 mm)
Energie- und Wasserzähler (3/4" x 110 mm)
Montageschiene für Aufputzgehäuse
Unterputzgehäuse für Einbauvariante inkl. Montageschiene
Hochtemperatur-Anschlussset
Zirkulationsset für
Verteilungseinheiten SG, SGC und SGCI
Was sind die Hauptvorteile der neuesten EvoFlat-Einheiten?
- Reduzierter Wärmeverlust durch Isoliergehäuse, isolierte Rückwand und weniger abstrahlende Flächen im Inneren der Station.
- Kein erneutes Festziehen nach einem Transport oder anderen Vibrationen durch die neuen Click-Anschlüsse.
- Zwei separate ΔP-Regler für TWW und HE sorgen für einen erstklassigen hydraulischen Abgleich für stabile Warmwassertemperaturen und einen energieeffizienten Heizbetrieb
- Neuer Wärmeübertrager und Warmwasserregler für bis zu 70 kW Warmwasserleistung bei hoher Entnahmeleistung
- Ausgelegt auf eine niedrige Versorgungstemperatur
- Einfacher Zugang bei Installation und Wartung, z. B. für Wärmetauscher
- Leichtes PPS-Verbundwerkstoffgehäuse
Einbau- oder Wandvariante
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr
