Unsere SONDEX® Spiralwärmeübertrager eignen sich hervorragend für Matsch, Schlamm, Abwasser, Ablagerungen, besonders dickflüssige Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Fasern und Feststoffe enthalten, und stellen die ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Behandlung anspruchsvoller Flüssigkeiten erfordern. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, dank dem sehr enge Temperaturannäherungen erreicht werden können.
Da wir anstelle von Rohrbündeln gewickelte Bleche verwenden, können wir eine sehr hohe Wärmeleistung erreichen, ohne den Plattenabstand zu beeinträchtigen, der das Medium ungehindert fließen lässt.
Auch die Spiralspule selbst trägt zur turbulenten Strömung bei, und das Einkanal-Design trägt mit einem „selbstreinigenden“ Mechanismus dazu bei, Ablagerungen zu reduzieren. Angesammelte Ablagerungen erzeugen lokale Geschwindigkeitssteigerungen sowie einen Schrubbeffekt, der ausreicht, um die Anhäufung von Ablagerungen in den meisten Fällen zu lockern. Dies ermöglicht es unseren SONDEX®-Spiralwärmeübertragern, in sehr langen Abläufen ohne Wartung und Reinigung zu arbeiten.
Einige Medien sind jedoch so anspruchsvoll, dass der Wärmeübertrager häufiger gewartet und gereinigt werden muss. Aus diesem Grund haben wir Klappdeckel entwickelt, die mit C-Klemmen abgedichtet sind, wodurch eine Schwenktür entsteht, die sich sehr einfach und ohne Spezialwerkzeug öffnen und schließen lässt und Ihnen den Zugang zur gesamten Spule für Inspektions- und Reinigungszwecke ermöglicht.
Funktionen und Vorteile
-
Ein-Kanal-Konstruktion, die hohe Scherraten erzeugt, die zu einem Selbstreinigungseffekt beitragen und ein Verstopfen der Einheit verhindern. Spiralwärmeübertrager sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle, besonders dickflüssige Medien.
-
Die Größe der Durchflusskanäle wird so gewählt, dass sie dem Flüssigkeitsstrom und den Eigenschaften des Mediums entspricht. Die vielen Variationen in Durchmesser und Breite der Spiralspule ermöglichen viele verschiedene Kombinationen, sodass wir für jede Aufgabe die optimale Lösung finden.
-
Jeder der für den Betrieb bei sehr aggressiven Temperaturprogrammen und mit einer breiten Palette von Materialien und Plattendicken entwickelten Spiralwärmeübertrager wird von uns an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst.
-
Der begrenzte Wartungs- und Reinigungsbedarf gewährleistet eine verlängerte Betriebszeit. Bei Reinigungsbedarf durch besonders schwierige Medien bieten die Klappdeckel einen guten Zugang zur gesamten Wärmeübertragungsfläche.
-
Unsere Spiralwärmeübertrager stellen sehr kompakte Lösungen mit minimalem Platzbedarf dar. Trotz geringer Abmessungen ermöglichen die langen, gekrümmten Strömungspfade sehr hohe Wärmeübertragungskoeffizienten, die bis zu doppelt so hoch sind wie bei Rohrbündelwärmetauschern.
Anwendungen
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Biogasindustrie
- Abwasserindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
Technische Spezifikationen
- Anschlüsse von DN32 bis DN300 (1 1/4" bis 12")
- (Rahmen nach FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Abschnitt VIII, Div. 1 Baunormen) 1 Baunormen)
- Gehäusematerial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
- Spiralmaterialien: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
- Betriebsdruck bis zu 16 bar
- Betriebstemperatur von -25 °C bis 200 °C
Höherer Druck auf Anfrage möglich

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
| Datenblatt | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2022 | 769.7 KB | |
| Broschüre | Spiral heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 4.5 MB | |
| Broschüre | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainisch | Ukraine | 01 Okt., 2025 | 3.8 MB |
Verwandte Produkte

Sparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.

Die teilverschweißten Plattenwärmeübertrager sind für Industrieanwendungen optimiert. Die teilgeschweißten Plattenwärmeübertrager von Danfoss sind für die Bauweise von Ammoniakanlagen ausgelegt und können für Anwendungen wie Verflüssiger, geflutete und gepumpte Verdampfer, Unterkühler, Überhitzer und Ölkühler eingesetzt werden.

Unsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) sind die perfekte Wahl für Kondensations- und Dampfheizungsaufgaben. Durch das vollverschweißte Plattenpaket eignen sich die Wärmeübertrager gut für die Handhabung aggressiver Medien sowie hoher Drücke und Temperaturen. Sie erfordern weniger Platz und wiegen viel weniger, und eignen sich daher gut als Ersatz für Rohrbündelwärmeübertrager.

Unsere SONDEX® Spiralwärmeübertrager eignen sich hervorragend für Matsch, Schlamm, Abwasser, Ablagerungen, besonders dickflüssige Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Fasern und Feststoffe enthalten, und stellen die ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Behandlung anspruchsvoller Flüssigkeiten erfordern. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, dank dem sehr enge Temperaturannäherungen erreicht werden können.

Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die ideale Wahl für viele Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Wir verfügen über das größte Plattenportfolio der Welt und passen jeden Wärmeübertrager genau auf Ihre Bedürfnisse an. Innovative Technologien und intelligentes Design machen unsere traditionellen Plattenwärmeübertrager zu einer hervorragenden Investition.
FAQ
Welche Art von Wärmeübertrager ist die richtige für mich?
Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.
Welche Zertifikate gibt es für die Wärmeübertrager?
werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.
Wo bekomme ich eine Preisliste?
Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.
Wie kann ich ein Angebot bekommen?
Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:
- Einsatzbereich
- Art der Fördermedien
- zul. Druckabfall
- Volumenstrom oder notwendige Leistung
- max. Betriebsdruck
- Thermodynamische Eigenschaften
- Temperaturen
- max. Betriebstemperatur