Optimales Leistungsangebot für alle gängigen Anforderungen
Unsere teilverschweißten Plattenwärmeübertrager sind für Industrieanwendungen optimiert und umfassen umfangreiche Verbesserungen in der professionellen Kältetechnik. Die teilverschweißten Plattenwärmeübertrager von Danfoss sind für Anwendungen mit natürlichen Kältemitteln ausgelegt und können in Anwendungen wie Verflüssigern, gefluteten und gepumpten Verdampfern, Unterkühlern, Überhitzern, Überhitzern, Economizern und Ölkühlern eingesetzt werden. Das Produktprogramm umfasst derzeit die Modellreihen SW19-SW59 und wird künftig noch erweitert. Die Plattenwärmeübertrager sind für Temperaturen von -40°C bis 120°C (-40°F bis 248°F) und Druckbereiche von bis zu 25 bar (300 psi) geeignet.
3D-Modell anzeigen
Funktionen und Vorteile
-
Hervorragende Wärmeübertragung
-
Zuverlässige Bauweise – Betriebssicherheit
-
Einfache Produktkonfiguration
-
Umfassende Tests
-
Teil des diversifizierten Produktprogramms für IR-Systeme
-
Umfassende HE2 Leckageprüfung
-
Optimierung der Bauweise des Gesamtsystems
-
Systemregelungsexperten von Danfoss
Hohe Produktqualität – umfassend getestet
Das Design des teilverschweißten Plattenwärmeübertragers von Danfoss wurde in thermischen und mechanischen Tests geprüft. Jede Plattenkassette und jeder vollständig zusammengebaute Plattenwärmeübertrager werden außerdem einer gründlichen Dichtheitsprüfung mit Helium unterzogen, bevor sie das Danfoss Werk verlassen.
Neues Plattendesign optimiert den Wärmeübergang
Die SW19-59-Serie bietet dank der optimierten Plattengeometrie, die einen hohen turbulenten natürlichen Kältemittelfluss unterstützt, eine ausgezeichnete Wärmeübertragung und eine kompakte Bauweise sowie eine geringere Füllmenge für Ihre Kühlung.
Neues Dichtungssystem verbessert die Stabilität und Sicherheit des Plattenverbunds
Es gewährleistet aufgrund des neuen Designs der Dichtung und der Dichtungsnut eine hohe Stabilität und Sicherheit der Dichtung und unterstützt eine optimale Ausrichtung der Platte und ermöglicht eine einfache und schnelle Wartung. Das neue Design verbessert die Dichtwirkung und verhindert ein Rausdrücken der Dichtung. Außerdem wird das Risiko einer Verunreinigung aufgrund der doppelten Dichtungsbarriere minimiert, durch die potenzielle Leckagen außerhalb des Plattenverbunds abgeleitet werden. Das Dichtungssystem ist selbstverständlich klebefrei und ermöglicht so eine einfache Wartung.
Einfache Service- und Wartungsarbeiten
Service- und Wartungsarbeiten sind bei der SW19-59 Serie sehr einfach. Einfachster Zugang zum Plattenverbund: Mittels einer Kunststoffrolle können die einzelnen Platten einfach entlang der Tragestange geschoben werden Der Zusammenbau des Plattenwärmeübertragers ist dank fixierter Schraubenköpfe und Befestigungsbuchsen, die ein Rotieren von Schraubenkopf und Mutter beim Öffnen und Schließen der Einheit verhindern, schnell und einfach Die Konstruktion des Dichtungssystems stellt eine einfache und präzise Ausrichtung des Plattenverbunds sicher.
Verfügbarkeit
Jetzt ist unsere Linie teilverschweißter Plattenwärmeübertrager weltweit in unseren Werken in den USA, China und Europa erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter.

Video ansehen
Die neue Serie von Plattenwärmeübertragern wurde für Industrieanwendungen optimiert und umfasst Verbesserungen sowohl bei der Bauweise der Platten als auch beim Dichtungssystem.
Die neue Serie teilverschweißter Plattenwärmeübertrager wurde für Industrieanwendungen optimiert und umfasst Verbesserungen sowohl bei der Bauweise der Platten als auch beim Dichtungssystem.
Broschüre herunterladen

Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
| Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Bedienungsanleitung | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Fallbeispiel | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | Englisch | Mehrfach | 31 Mai, 2021 | 3.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 02 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Finnisch | Mehrfach | 27 Mai, 2026 | 37.3 MB | |
| Bedienungsanleitung | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
| Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2025 | 5.6 MB | |
| Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.1 MB | |
| Bedienungsanleitung | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Italienisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Dänisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Chinesisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.7 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Polnisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Französisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Russisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Portugiesisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plate Type Heat Exchangers, Single plate and Semi-welded Installation, Commissioning and Maintenance | Englisch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Benutzerhandbuch | Plattenwärmeübertrager, einzelne und halbgeschweißte Platten Installation, Inbetriebnahme und Wartung | Deutsch | Mehrfach | 22 Juli, 2019 | 6.2 MB | |
| Bedienungsanleitung | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
| Broschüre | Semi-verschweißte Plattenwärmeübertrager | Deutsch | Deutschland | 07 Okt., 2019 | 8.4 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Polnisch | Polen | 05 Aug., 2019 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 04 März, 2019 | 8.9 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Französisch | Frankreich | 03 März, 2019 | 8.9 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Italienisch | Italien | 03 März, 2019 | 8.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Portugiesisch | Portugal | 05 Aug., 2019 | 2.7 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 24 Feb., 2019 | 10.2 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Ungarisch | Ungarn | 16 Mai, 2021 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Türkisch | Türkei | 05 Aug., 2019 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Dänisch | Dänemark | 23 Apr., 2019 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Vietnamesisch | Vietnam | 21 Nov., 2019 | 9.0 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Finnisch | Finnland | 13 März, 2019 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 19 Sept., 2023 | 4.2 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Schwedisch | Schweden | 13 März, 2019 | 2.8 MB | |
| Broschüre | Semi-welded plate heat exchanger | Tschechisch | Tschechien | 08 Juni, 2021 | 3.5 MB | |
| Broschüre | SONDEX® Semi-Welded Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 3.5 MB | |
| Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB | |
| Bedienungsanleitung | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Schwedisch | Mehrfach | 17 Nov., 2025 | 9.6 MB | |
| Benutzerhandbuch | XGF Plate Type Heat Exchangers-Operation and Maintenance Manual | Englisch | Mehrfach | 22 Sept., 2015 | 2.5 MB | |
| Bedienungsanleitung | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch | Mehrfach | 05 Juni, 2025 | 9.6 MB | |
| Broschüre | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainisch | Ukraine | 01 Okt., 2025 | 3.8 MB | |
| Broschüre | Полусварные пластинчатые теплообменники | Russisch | Mehrfach | 06 Mai, 2019 | 2.8 MB |
Verwandte Produkte

Das ICV mit Flanschen ist in fünf Größen erhältlich: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM und ICV 65 PM.

Das umfangreiche Angebot an Pilotventilen von Danfoss umfasst: Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVP Differenzdruck-Pilotventil, Typ CVPP Druckgeregeltes Pilotventil mit Referenzdruckanschluss, Typ CVC Elektronisch gesteuertes Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVE Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NC) Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NO) Ventilgehäuse, Typ CVH für Pilotventile, zum Einbau in externe Pilotleitungen.

Die SVL Flexline™ 52 bar Produktplattform wurde entwickelt, um die Anforderungen an die industrielle Kühlung weltweit zu erfüllen.