Neues Plattendesign von Danfoss
Mit der Einführung der neuen D-Platten-Serie haben unsere Danfoss-Ingenieure die Konstruktion von Wärmetauscherplatten verbessert. Auf der Grundlage unserer jahrelangen Erfahrung in der Wärmeübertragungstechnologie und unseres umfassenden Anwendungswissens haben wir die traditionellen Fischgrätplatten erheblich verbessert, um die Art und Weise, wie wir über Wärmetauscherplatten denken, wirklich neu zu definieren.
Die D-Platten-Serie maximiert sowohl die Leistung als auch die Produktlebensdauer und ist ein Meilenstein in der Innovation und bringt die Plattenwärmetauschertechnologie in eine neue Ära fortschrittlicher und dennoch einfacher Lösungen.
D-Kraft erleben
Einmal sagte jemand, dass nicht alle gedichteten Plattenwärmetauscher gleich sind und dass Sie sich immer die angebotenen Funktionen ansehen sollten. Dies ist eine Überzeugung, die wir bei Danfoss teilen, und warum wir uns niemals mit mittelmäßigen Lösungen zufrieden geben. Nur weil etwas funktioniert, heißt das nicht, dass es nicht verbessert werden kann. Deshalb hören wir nie auf, innovativ zu sein: um Ihnen die bestmögliche Lösung zu bieten.
Overall Performance
Wir haben die thermische Leistung unserer Platten im Vergleich zum üblichen Plattendesign um bis zu 10 % erhöht.






Erleben Sie D-Power mit der revolutionären neuen D-Platten-Technologie
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SONDEX® SpiralwärmeübertragerUnsere SONDEX® Spiralwärmeübertrager eignen sich hervorragend für Matsch, Schlamm, Abwasser, Ablagerungen, besonders dickflüssige Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Fasern und Feststoffe enthalten, und stellen die ideale Lösung für Anwendungen dar, die eine Behandlung anspruchsvoller Flüssigkeiten erfordern. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, dank dem sehr enge Temperaturannäherungen erreicht werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Gedichteter Plattenwärmeübertrager für HygieneanwendungenEntdecken Sie überlegene Verarbeitung mit den gedichteten Plattenwärmeübertragern für Hygieneanwendungen von Danfoss, die sorgfältig entwickelt wurden, um die strengsten Hygieneanforderungen zu erfüllen. Unsere Lösungen verwenden FDA-konforme Materialien, um die höchstmögliche Qualität Ihres Endprodukts sicherzustellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Freistrom-Plattenwärmeübertrager SF160SONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Platten- und MantelwärmetauscherUnsere Platten- und Mantelwärmeübertrager von SONDEX® (SPS) sind die perfekte Wahl für Kondensations- und Dampfheizungsaufgaben. Durch das vollverschweißte Plattenpaket eignen sich die Wärmeübertrager gut für die Handhabung aggressiver Medien sowie hoher Drücke und Temperaturen. Sie erfordern weniger Platz und wiegen viel weniger, und eignen sich daher gut als Ersatz für Rohrbündelwärmeübertrager.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Microchannel- WärmeübertragerSparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.