• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP Liquid Cooled

Hohe Leistung unter extremen Bedingungen

Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Viele Bereiche in der Schwerindustrie, in denen raue Betriebsbedingungen herrschen, wie Schifffahrt, Offshore-Anwendungen und Bergbauindustrie, profitieren vom kompakten Design des Frequenzumrichters und seiner robusten Zuverlässigkeit.

Flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter lassen sich auf verschiedene Weise kombinieren, angefangen bei einem einzelnen anwendungsspezifischen Frequenzumrichter bis hin zu umfangreichen DC-Bussystemen. Mit ihren vielen Funktionen nutzen diese vollständig standardisierten, in Schaltschränke integrierten Antriebe den verfügbaren Raum optimal aus und minimieren die Lebenszykluskosten.

Mit diesen Frequenzumrichtern lässt sich ein hoher Schutz erzielen (IP54 oder höher), und ihr Einbau ist an fast jedem Standort in einer Anlage oder auf einem Schiff möglich. Dies senkt den Aufwand für Klimaanlagen in Schalträumen und verringert Kosten und Montagezeit. Außerdem eignen sie sich hervorragend für den nachträglichen Einbau.

Die Wartung ist schnell und einfach. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und Sicherer Stopp 1 (SS1) bieten mehr Sicherheit; schutzbeschichtete Platinen erhöhen die Zuverlässigkeit.

NXA-, NXN-, NXB- und NXI-Konfigurationen

Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie in der Produktbroschüre zum VACON® NXP Common DC Bus (in Englisch).

Leistungsbereich

  • 3 x 400-500 V...132-4100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5300 kW

Eigenschaften und Vorteile

Das kompakte Design ohne Luftkanäle verringert den Platzbedarf und minimiert die Anforderungen an die Infrastruktur.

Dank minimaler Wärmeverlustleistung sind keine großen Klimaanlagen erforderlich, was die Kosten deutlich senkt.

Erfüllt alle einschlägigen internationalen Normen und globalen Anforderungen, einschließlich Schiffszertifizierungen sowie bezüglich Sicherheit, EMV und Netzrückwirkungen.

Nahezu geräuschloser Betrieb, da keine großen Lüfter erforderlich sind

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Verwandte Anwendungen

Kompressoren, Windräder, Extruder, Pumpen, Lüfter, Förderbänder, Steinbrecher, Strahlruder und Antriebsschrauben, Prüfstände, Kräne, Winden und Energieumwandlungssysteme.

Fallstudien

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.