Mit nur einem Motortyp und drei verfügbaren Getriebeübersetzungen deckt das Motorkonzept alle typischen Varianten von Förderbandantrieben ab, die typischerweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen. Eine verringerte Zahl an physischen Konfigurationen senkt die Kosten und vereinfacht die Lagerhaltung von Ersatzteilen. Einheitliche mechanische Abmessungen verkürzen die Planungs- sowie Installationszeit und minimieren die Kosten.
Der Frequenzumrichter ist in zwei Ausführungen erhältlich: VLT® OneGearDrive® Standard für den Einsatz in trockenen und nassen Produktionsumgebungen und VLT® OneGearDrive® Hygienic für den Einsatz in Nassbereichen, sehr reinigungsintensiven Bereichen sowie aseptischen und Reinraum-Produktionsumgebungen.