Kühlstellenregler für eine Vielzahl von Kältemitteln und Betriebsbedingungen
Danfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen. Die Ventile sind für eine Vielzahl von Kältemitteln und Betriebsbereichen im Lebensmitteleinzelhandel geeignet.
Die Kühlstellenregler mit thermostatischen Expansionsventilen wurden entwickelt, um eine präzise Regelung der Kältemitteleinspritzung in die Verdampfer sicherzustellen. So können eine optimale Leistung und ein niedriger Energieverbrauch erreicht werden.
Die Kühlstellenregler von Danfoss verfügen über Funktionen zur Regelung und Überwachung der Temperatur, der Abtauung, der Türfunktion, der Rahmenheizung, sowie der Licht- und Lüftersteuerung.
Da die Fernkommunikation Bestandteil des Kühlstellenregler-Systems ADAP-KOOL® ist, wird durch die Kühlstellenregler auch die Überwachung und Steuerung von Kühlmöbeln und Kühlräumen, einschließlich der Alarmüberwachung, ermöglicht. Die elektrischen Expansionsventile von Danfoss sorgen für eine adaptive, automatische Kühlungsregelung, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Dies sorgt für zusätzliche Energieeinsparungen.

ADAP-KOOL® für Ihren Lebensmitteleinzelhandel – mit Danfoss Kühlstellenregler-Lösung
Die Danfoss ADAP-KOOL® Kühlstellenregler-Lösung für den Lebensmitteleinzelhandel senkt die Kosten und erhöht die Benutzerfreundlichkeit für Kunden. Die Lösung umfasst: Kühlstellenregler-Plattform, elektrisches Expansionsventil, Druckmessumformer und Temperaturfühler – alle in einer auf Maximum Kompatibilität ausgelegten Bauweise für optimale und effiziente Systemleistung. Die Lösung umfasst auch eine Smartphone-App zur Vereinfachung von Bauweise, Installation, Service und Bedienung.

Die Zukunft der Kühlstellenregler: AK-CC25
Demnächst erhältlich: der neue AK-CC25 – ein leistungsstarker Regler zur Unterstützung von Plug-in- und Remote-TXV-Displays für die Kühlung. Er bietet flexible E/A, integrierte Bluetooth®-Konnektivität und fortschrittliche Ausstattungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Lebensmittelsicherheit.
Die nächste Kühlstellenregler-Generation ist da: AK-CC55
Danfoss bietet eine Lösung, die die Einsparungen bei der adaptiven und zuverlässigen Kühlung im Lebensmitteleinzelhandel so einfach macht wie nie zuvor. Die neuen Kühlstellenregler AK-CC55 ermöglichen Energieeinsparungen von 6 bis 10 % im Vergleich zur nächstbesten Alternative. Sie basieren auf bewährten und fortschrittlichen adaptiven Überhitzungsalgorithmen von Danfoss zur Regelung von Kühlmöbeln und Kühlräumen.
Mit der neuen Generation von ADAP-KOOL® Kühlstellenreglern bietet das System den gewohnten, hohen Nutzwert und sorgt jetzt außerdem noch für eine wesentlich bessere Benutzeroberfläche, unabhängig davon, ob Sie Seriengerätehersteller, Installateur, Servicetechniker oder Lebensmitteleinzelhändler sind. Die größeren Anschlussklemmen des AK-CC55 erleichtern beispielsweise das Durchschleifen des Druckmessumformer-Kabels von einem Regler zum nächsten.
Funktionen und Vorteile
Erhebliche Energieeinsparungen durch Algorithmen für die adaptive Überhitzungsregelung und adaptive Abtauung.
Vereinfachte Installation und Wartung dank Smartphone-App und größeren Anschlussklemmen.
Geeignet für Geschäfte jeder Größe dank Kompakt-, Einzelverdampfer- und Multiverdampfer-Varianten.

Steigern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit der AK-CC55 Connect App
Die AK-CC55 Connect App ist das erste kabellose Hilfsmittel zur Konfiguration und Wartung von Kühlmöbeln und Kühlräumen mit AK-CC55-Regelung.
Videos







Einführung des neuen AK-OB55 Modbus TCP/IP-Kommunikationsmoduls
Die neue Optionskarte für Modbus TCP/IP-Kommunikation ist kompatibel mit den Erweiterungskarten AK-CC55 Single Coil (UI) und Multi-Coil. Dies ermöglicht eine strukturierte Verkabelung auf Ethernet-Basis, ein neues IP-basiertes Protokoll und die Möglichkeit einer schnelleren Datenabfrage – was sich vor allem bei Installationen in großen Ladeinstallationen bemerkbar macht.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Hervorgehobene Produkte
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
Verwandte Produkte
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
Verwandte Anwendungen
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.
News
Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.