• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT

Zuverlässig und kompatibel mit R744

Für kleine Geschäfte und HOREKA mit Kühlräumen oder Kühlregalen bietet der Verflüssigungssatz Optyma™ ICO2 1,5 bis 4.6 kW (MBP) eine verlässliche Leistung mit einem niedrigen Geräuschpegel. Der Verflüssigungssatz bietet eine praktische und einfache Installation sowie skalierbare Konnektivität.

3D-Modell anzeigen

Funktionen und Vorteile

Geräuscharmer Betrieb mit max. 35 dB(A) in 10 Metern

Bis zu zwei Einheiten stapelbar

Schnelle und einfache Einrichtung und Inbetriebnahme mit zweitürigem Zugang

Anschluss an Danfoss System Manager zur Fernüberwachung und -verwaltung

Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 46 °C

Kompatibel mit dem natürlichen Kältemittel R744

Kann auch in Kombination mit AKVs verwendet werden

Produktprogramm

Dokumente

Technische Auswahl

Technische Auswahl

Abruf und Download der technischen Dokumentation für Verflüssigungssätze: Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.

Kontakt