Entdecken Sie alle Vorteile des Danfoss-Frequenzumrichter-Verflüssigungssatzes
Optyma™ Plus INVERTER liefert die beste SEPR und Energieeffizienz auf dem Markt für Kälteanwendungen bei mittleren Temperaturen für Kühlleistungen von 2 bis 9 kW.
Dokumente
Software
The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Coolselector®2 jetzt kostenlos testen