• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Verflüssigungssätze

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • News
  • Kontakt

Standardversionen und für mehrere Kältemittel geeignete Versionen

Die Verflüssigungssätze für Außenbereiche von Danfoss vom Typ OptymaTM sind in der Standardversion erhältlich, bei der Kältemittel der Klasse A1 zum Einsatz kommen, eine Version bei der sowohl A1- als auch A2L-Kältemittel eingesetzt werden können und eine Version für das natürliche Kältemittel CO2. Darüber hinaus sind auch Typen für Innenbereiche mit R290 erhältlich. Es gibt also immer die ideale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen – ganz unkompliziert. Für MBP- und LBP-Anwendungen bieten sie eine hohe Energieeffizienz und Performance, eine störungsfreie und zukunftssichere Installation und bieten somit eine zuverlässige Lösung.

Funktionen und Vorteile

Die Baureihen zur Außenaufstellung bieten eine Standardversion für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential der Klasse A1 sowie eine für zwei Kältemittelklassen geeignete Version, wobei die A2L-fähigen Einheiten den Einsatz von Kältemitteln mit extrem niedrigem Treibhauspotential ermöglichen

Baureihe für Innenbereiche für das natürliche Kältemittel R290

Vielseitiger Betrieb für Anwendungen im positiven und negativen Temperaturbereich

Einfache, schnelle Auswahl und Montage, kürzere Wartungszeiten

Dank des Microchannel-Verflüssigers im Inneren sparen Sie Kältemittelfüllmenge und Kosten

Einhaltung aller globalen und regionalen Vorschriften für Energie und Kältemittel

Entdecken Sie den neuen Optyma™ iCO₂

Der Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 für das natürliche Kältemittel  CO2

A2L Kältemittel

Installation, Sevice und Anwendungstipps

Entdecken Sie die Produktreihen

A2L-fähige, für mehrere Kältemittel geeignete Verflüssigungssätze

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack – Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Optyma Verflüssigungssatz; } else if (isBigColumns) { Danfoss Optyma Verflüssigungssatz } else { Danfoss Optyma Verflüssigungssatz }
    Standard-Verflüssigungssätze Optyma™

    Das Konstruktionskonzept der Verflüssigungssätze Optyma™ ist auf Optimierung ausgerichtet. Diese neu entwickelten Einheiten sind mit einem oder zwei Lüftern und mit standardmäßigem oder erweitertem Verflüssiger (für hohe Umgebungstemperaturen) erhältlich. Um den weltweiten Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Versionen der Verflüssigungssätze Optyma entwickelt.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.

Dokumente

Technische Auswahl

Technische Auswahl

Greifen Sie auf die technische Dokumentation der Verflüssigungssätze zu und laden Sie sie herunter. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.

Mehr erfahren

News

  • if (isSmallPicture) { Wir präsentieren EKE 100; } else if (isBigColumns) { Wir präsentieren EKE 100 } else { Wir präsentieren EKE 100 }
    Wir präsentieren den EKE 100: Unsere neueste Baureihe effektiver und flexibler Überhitzungsregler und Ventiltreiber
    Mittwoch, 11. Dezember 2024

    Danfoss erweitert die Überhitzungsregler-Produktpalette. Die sechs Typen unserer EKE 100-Reihe von Überhitzungsreglern und Ventiltreibern bieten überlegene Anwendungsbedingungen, eine stabile Leistungsabgabe und unterstützen eine hochzuverlässige Systemfunktion – dank über 20 Jahren Erfahrung im Überhitzungsmanagement.

  • if (isSmallPicture) { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen"; } else if (isBigColumns) { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen" } else { Zifferblatt mit der Aufschrift "Beste Lösungen" }
    VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlich
    Donnerstag, 14. September 2023

    Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.

  • if (isSmallPicture) { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte; } else if (isBigColumns) { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte } else { Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte }
    Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende Produkte
    Dienstag, 25. Juli 2023

    Das DrivePro® Retrofit-Umrüstungstool hilft Ihnen, schnell und einfach den passenden Nachfolgeantrieb zu finden.

Kontakt