Top-Performer und vernetzt
Mit den Verflüssigungssätzen OptymaTM Plus sind vernetzte Installationen möglich. Sie sind in der Standard- oder für zwei Kältemittelklassen geeigneten Ausführung erhältlich. Zudem bieten die Verflüssigungssätze zukunftssicherer Effizienz, intelligente Technologie und unerreichte Performance.
3D-Modell anzeigen
Funktionen und Vorteile
Hocheffiziente Senkung der Energiekosten und CO2-Emissionen
Schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme für weniger Stillstandszeiten
Intelligente Reglertechnologie beschleunigt die Inbetriebnahme und reduziert das Risiko
Die Stapelmontage von bis zu zwei Einheiten ist bei Verwendung von A2L-Kältemitteln ebenfalls möglich



Entdecken Sie die Produktreihe
Eine für mehrere Kältemittel geeignete und A2L-fähige Version für A2L-Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotential, wie R1234yf, R454C, R455A. Kälteleistungen (Stand Ende 2021) von 0,7 bis 10 kW MBP und von 0,3 bis 3 kW LBP

Standardversion für A1-Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential wie R448A, R449A, R513A usw. Kälteleistungen von 0,7 bis 16 kW MBP und von 0,4 bis 6,2 kW LBP

Flüssigkeitseinspritzungstechnologie bei den R448A/R449A-LBP-Modellen für eine präzise Temperaturregelung mit erweitertem Betriebsbereich und klassenbesten Betriebsbedingungen bei hohen Umgebungstemperaturen von 43 °C
Dokumente

Technische Auswahl
Greifen Sie auf die technische Dokumentation der Verflüssigungssätze zu und laden Sie sie herunter. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Microchannel- WärmeübertragerSparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Optyma™ ControlOptyma™ Control ist ein Regler für Kühlräume, der speziell für Sicherheit, Schutz, Regelung und eine einfache Installation entwickelt wurde.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Thermostatische ExpansionsventileDie thermostatischen Expansionsventile (TXV) sind als Komplettventil (mit fester Düse) oder als Teileprogramm (mit separatem Ventilkörper und Düsensätzen) erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem thermostatische Nachspritzventile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Verdichter für die KältetechnikDanfoss konzentriert sich auf die Bereitstellung energieeffizienter, nachhaltiger und intelligenter Verdichter für die Kältetechnik für eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen wie Kühlräume, Kühlregale, Eisbereitungsmaschinen, Kühltheken, Prozesskühlung usw. Sie sind für den Betrieb mit Kältemittel mit niedrigerer GWP-Zahl qualifiziert, damit entsprechen sie den Kältemittelrichtlinien wie F-Gas in Europa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Magnetventile für HLK/K-AnwendungenMagnetventile für Kälteanwendungen, Standardausführungen für fluorierte Kältemittel und Ammoniak (R717) sowie Magnetventile für Wasser und Sole. Die Kategorie umfasst außerdem Magnetventile aus Edelstahl, gasbetätigte Ventile und pulsbreitenmodulierende Magnetventile.