Verschiedene Optionen für die unterschiedlichen Bedürfnisse des Marktes
Danfoss-Verflüssigungssätze für die Gewerbekälte vereinen Effizienz, Zuverlässigkeit, eine einfache Montage und gute Leistung in einer einzigen Anwendung, etwa für Milchkühltanks, Kühlräume, Fermentationsräume, Kantinen, Restaurants und Krankenhäuser.
Sie wurden gebaut, um die Montage- und Wartungskosten zu senken. Dank ihrer gut durchdachten Bauweise werden Sie viel Zeit und Geld sparen, während Sie gleichzeitig Ihre Produktion noch effizienter und mit weniger Störungen für benachbarte Gebäude gestalten werden.
Unsere Verflüssigungssätze für Kälteanwendungen sind mit Optyma™ und Optyma™ Slim Pack auf die unterschiedlichen Marktbedürfnisse abgestimmt.
Das Angebot unterscheidet sich von Land zu Land. Unten werden die verschiedenen Optionen angezeigt.

Zuverlässige Verflüssigungssätze für alle Anwendungen
Die Verflüssigungssätze der Baureihe Optyma™ sind auf eine Vielzahl von Anwendungen zugeschnitten. Lesen Sie die Broschüren, um eine Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Produktprogramm
-
Standard-Verflüssigungssätze Optyma™Das Konstruktionskonzept der Verflüssigungssätze Optyma™ ist auf Optimierung ausgerichtet. Diese neu entwickelten Einheiten sind mit einem oder zwei Lüftern und mit standardmäßigem oder erweitertem Verflüssiger (für hohe Umgebungstemperaturen) erhältlich. Um den weltweiten Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Versionen der Verflüssigungssätze Optyma entwickelt.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 Okt, 2019 | 1.5 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | Englisch | Mehrfach | 23 Okt, 2019 | 1.4 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Russisch | Mehrfach | 2.1 MB | ||
Katalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Ukrainisch | Ukraine | 21 Mai, 2020 | 2.1 MB |
Software

The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss-Qualität ist.