Hohe Leistung unter extremen Bedingungen

Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Viele Bereiche in der Schwerindustrie, in denen raue Betriebsbedingungen herrschen, wie Schifffahrt, Offshore-Anwendungen und Bergbauindustrie, profitieren vom kompakten Design des Frequenzumrichters und seiner robusten Zuverlässigkeit.

Flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter lassen sich auf verschiedene Weise kombinieren, angefangen bei einem einzelnen anwendungsspezifischen Frequenzumrichter bis hin zu umfangreichen DC-Bussystemen. Mit ihren vielen Funktionen nutzen diese vollständig standardisierten, in Schaltschränke integrierten Antriebe den verfügbaren Raum optimal aus und minimieren die Lebenszykluskosten.

Mit diesen Frequenzumrichtern lässt sich ein hoher Schutz erzielen (IP54 oder höher), und ihr Einbau ist an fast jedem Standort in einer Anlage oder auf einem Schiff möglich. Dies senkt den Aufwand für Klimaanlagen in Schalträumen und verringert Kosten und Montagezeit. Außerdem eignen sie sich hervorragend für den nachträglichen Einbau.

Die Wartung ist schnell und einfach. Funktionen wie Safe Torque Off (STO) und Sicherer Stopp 1 (SS1) bieten mehr Sicherheit; schutzbeschichtete Platinen erhöhen die Zuverlässigkeit.

Leistungsbereich

  • 3 x 400-500 V...132-4100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5300 kW

Eigenschaften und Vorteile

Das kompakte Design ohne Luftkanäle verringert den Platzbedarf und minimiert die Anforderungen an die Infrastruktur.

Dank minimaler Wärmeverlustleistung sind keine großen Klimaanlagen erforderlich, was die Kosten deutlich senkt.

Erfüllt alle einschlägigen internationalen Normen und globalen Anforderungen, einschließlich Schiffszertifizierungen sowie bezüglich Sicherheit, EMV und Netzrückwirkungen.

Nahezu geräuschloser Betrieb, da keine großen Lüfter erforderlich sind

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Typ Name Sprache Valid for Aktualisiert Download Dateityp
Daten-Blatt DrivePro® Extended Warranty Deutsch Multiple 03 Okt, 2018 838,1 KB PDF
Daten-Blatt DrivePro® Preventive Maintenance Deutsch Multiple 19 Jul, 2018 911,9 KB PDF
Daten-Blatt DrivePro® Spare Parts Deutsch Multiple 20 Mrz, 2019 1,2 MB PDF
Anwendungshandbuch Encoder-less Safety using DOLD Module Deutsch Multiple 08 Sep, 2017 6,1 MB PDF
Anwendungshandbuch Vacon NX All in One Application Manual Deutsch Multiple 09 Mrz, 2017 2,3 MB PDF
User Guide Vacon NX IO boards User Manual Deutsch Multiple 02 Jun, 2017 5,7 MB PDF
User Guide Vacon NX OPTAF STO Board Manual Deutsch Multiple 05 Aug, 2016 3,0 MB PDF
User Guide Vacon NX OPTC6 CanOpen User Manual Deutsch Multiple 19 Mai, 2014 2,4 MB PDF
User Guide Vacon NX OPTCP Profinet IO Board Manual Deutsch Multiple 19 Mai, 2014 1,2 MB PDF
Installationshandbuch Vacon NXP HXM120 Cool. Unit Manual Deutsch Multiple 06 Mai, 2013 933,2 KB PDF
User Guide Vacon NXP Liquid Cooled Dr. User Manual Deutsch Multiple 05 Sep, 2017 18,4 MB PDF
Daten-Blatt VACON® Advanced Safety Options Deutsch Multiple 25 Apr, 2017 551,9 KB PDF
Brochure VACON® NXP flüssiggekühlte Frequenzumric Deutsch Multiple 30 Okt, 2018 1,5 MB PDF

3D-Modelle und Zeichnungen

Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp

Software

Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp

Verwandte Anwendungen

Kompressoren, Windräder, Extruder, Pumpen, Lüfter, Förderbänder, Steinbrecher, Strahlruder und Antriebsschrauben, Prüfstände, Kräne, Winden und Energieumwandlungssysteme.

  • Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung
    Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung

    Für eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.

  • Frequenzumrichter für exakte Bewegungssteuerung
    Frequenzumrichter für die Bewegungssteuerung von Industriekränen und -hebezeugen

    Um die Kranleistung zu optimieren, bietet Danfoss in Kombination mit Energieeffizienz flexible Steuerstrategien, die gemäß strengen Sicherheitsanforderungen arbeiten.

  • Frequenzumrichter für Industriepumpen

    Frequenzumrichter, die industrielle Pumpen steuern, tragen dazu bei, die Prozesse zu optimieren und Energie- und Wartungskosten erheblich zu senken.

  • Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruder

    Für einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.

  • Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen
    Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen

    Nutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.

  • Frequenzumrichter für Schiffswinden und -kräne

    Das Betreiben von Winden und Kränen mit einem Elektromotor erreicht Energieeinsparungen und einen geräuscharmen Betrieb ohne Gefahr einer Überhitzung oder Risiko austretender Hydraulikflüssigkeit.

Fallstudien

  • Hybrid-Antriebsstrang verbessert Wirtschaftlichkeit und Manövrierbarkeit des Schleppers Telstar
    Hybrid-Antriebsstrang verbessert Wirtschaftlichkeit und Manövrierbarkeit des Schleppers Telstar

    Die Telstar spart 20 % der Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Schleppern.

  • Hocheffizienter Hybridantrieb von Frachtschiffen
    Hocheffizienter Hybridantrieb von Frachtschiffen

    Für das auf den Transport von Trockengut spezialisierte Schifffahrtsunternehmen der Familie Vranken, deren Binnenfrachtschiffe auf der Rheinroute verkehren, war die Umstellung auf Hybridantrieb ein mutiger Schritt vorwärts. Durch das innovative dieselelektrische Antriebssystem sind die Betriebskosten auf ein Minimum gesunken und die Investition hat sich schnell ausgezahlt.

  • VACON®-Antriebe sorgen für eine leise und saubere Flusskreuzfahrt
    VACON®-Antriebe sorgen für eine leise und saubere Flusskreuzfahrt

    Im Jahr 2009 nahm Viking River Cruises die MS Viking Legend in Betrieb, das weltweit erste Flusskreuzfahrtschiff mit einem Energie- und Antriebssystem auf Basis eines hocheffizienten DC-Bus-Systems. Seitdem haben sie eine Flotte von mehr als 50 Hybridschiffen aufgebaut.

  • Hybrid-Nachrüstung bringt 15 % Kraftstoffeinsparung
    Hybrid-Nachrüstung bringt 15 % Kraftstoffeinsparung

    An Bord der MS Nadorias ist das enorme Potenzial des Wandels hin zum Hybridantrieb keine Vision mehr, sondern Realität. Eine Hybrid-Nachrüstung hat diesem Binnencontainerfrachter Einsparungen von ganzen 15 % nicht nur beim Treibstoff, sondern auch beim CO2-Ausstoß ermöglicht. Da der Hauptdieselmotor jetzt viel weniger läuft, punktet die MS Nadorias verglichen mit ihrem identischen Schwesterschiff nun mit 60 % weniger Wartungskosten und deutlich längerer Betriebszeit.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.