Einfache Integration – höchste Flexibilität
Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Viele Bereiche in der Schwerindustrie, in denen raue Betriebsbedingungen herrschen, wie Schifffahrt, Offshore-Anwendungen und Bergbauindustrie, profitieren vom kompakten Design des Frequenzumrichters und seiner robusten Zuverlässigkeit.

Sie setzen auf VACON® Antriebe – kennen Sie iC7‑Marine?
Wie Sie setzen auch wir seit Jahrzehnten auf VACON® Antriebe.
Diese Erfahrung ist die Grundlage für iC7‑Marine – entwickelt für die Anforderungen moderner Schiffe.
iC7‑Marine entdecken
Das Angebot der VACON® NXP Liquid Cooled DC-Bus-Antriebsprodukte umfasst Front-End-Geräte, Wechselrichter und Bremschoppergeräte. Diese sorgen für eine effiziente Nutzung und Weiterleitung der gesamten Energie in einem System.
DC-Bus-Komponenten lassen sich in vielen verschiedenen Kombinationen einsetzen. In einem generatorischen DC-Bus-System speist das System mittels Active-Front-End Strom zurück in das Netz. Es eignet sich für Prozesse, in denen ein häufiges Bremsen erforderlich und die Bremsleistung relativ hoch ist. In einem nicht generatorischen System erfolgt die Verteilung der Bremsleistung an die anderen Frequenzumrichter im System. Eventuell vorhandener Überstrom lässt sich mithilfe eines optionalen Bremschoppers und durch Bremswiderstände in Form von Wärme ableiten. Dies eignet sich hervorragend für kleine Produktionslinien, in denen Bremsvorgänge weniger häufig sind.
Mit diesen Frequenzumrichtern lässt sich ein hoher Schutz erzielen (IP54 oder höher), und ihr Einbau ist an fast jedem Standort in einer Anlage oder auf einem Schiff möglich. Dies senkt den Aufwand für Klimaanlagen in Schalträumen und verringert Kosten und Montagezeit. Außerdem eignen sie sich hervorragend für den nachträglichen Einbau.
NXA-, NXN-, NXB- und NXI-Konfigurationen
Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie in der Produktbroschüre für den VACON® NXP Common DC Bus (in Englisch).
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
- 3 x 400-500 V...7,5-4100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5300 kW
Eigenschaften und Vorteile
-
Geringere Energiekosten, da das rückspeisefähige Gerät überschüssige Energie in das Netz zurückspeist
-
Niedrige Investitionskosten, da weniger Leistungskabel und einer kürzere Installationszeit notwendig sind
-
Kosten- und Platzeinsparungen, da sich durch ein optimiertes Moduldesign der zusätzliche Projektierungsaufwand verringert und weniger Platz im Schaltschrank erforderlich ist
-
Verringerte Systemkomplexität aufgrund von fünf integrierten Erweiterungssteckplätzen für zusätzliche I/O-Platinen, Feldbusplatinen und Platinen für die funktionale Sicherheit
-
Das Active-Front-End verbessert die Einstelltoleranz des Frequenzumrichters für Spannungseinbrüche/-abfälle und minimiert Oberschwingungsverzerrungen.
-
Einfache Installation von kompakten, optionalen Platinen
Produkte
Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

iC7‑Marine – entwickelt für höchste Ansprüche
Platz ist wertvoll – nutzen Sie ihn optimal.
iC7‑Marine Module sind besonders kompakt und benötigen bis zu 40 % weniger Platz im E‑Raum.
Vorteile von iC7‑Marine ansehen
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
3D-Modelle und Zeichnungen
| Typ | Name | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Software
| Typ | Software Characteristic | Name | Version | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
|---|

iC7‑Marine – Leistung, auf die Sie bauen können
iC7‑Marine ist speziell für maritime Anwendungen entwickelt und bietet Leistung und Auslegung für langlebige Schiffskonzepte.
Details zu iC7-Marine
Verwandte Anwendungen
Kontinuierliche Bahn- und Rollengangsysteme, Wickler und Abwickler, Kräne, Hubvorrichtungen, Signalbrücken und Laufkatzen, Zentrifugen, Winden, Fördereinrichtungen und Bagger.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.