Funktionserweiterungen erhöhen die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber.
Download des Optionsportfolios
Die mit der Option VLT® Sensorless Safety MCB 159 erweiterte VLT® Safety Option MCB 151 bietet sichere sensorlose Geschwindigkeitsfunktionen (SS1 / SLS / SMS) für den VLT® AutomationDrive FC 302.Mit der Option MCB 159 wird kein externer Sensor mehr für die sichere Geschwindigkeitsüberwachung benötigt.Wählen Sie bei der Bestellung eines neuen Frequenzumrichters im Konfigurator die Option VLT® Sensorless Safety MCB 159 als C1-Option.MCB 159 kann nicht nachgerüstet werden.MCB 159 ist nur als Erweiterung zu MCB 151 erhältlich.
Installations- und Kühloptionen dienen in frequenzgeregelten Anlagen dazu, höchste Antriebsleistung und optimale Verfügbarkeit über eine längere Nutzungsdauer sicherzustellen.