• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fußbodenheizung – elektrisch

  • Übersicht
  • Fallstudien
  • Kontakt
Elektrische Fußbodenheizung starten, Komfort einschalten

Schalten Sie um auf Komfort - mit einer elektrischen Fußbodenheizung

Fühlen Sie sich gut, wenn Sie am Morgen aufstehen, das ganze Jahr über. Mit der elektrischen Fußbodenheizung von DEVI können Sie den Komfort und die Bequemlichkeit in Ihrem ganzen Zuhause verbessern. Die Installation ist einfach und kosteneffizient, und die Steuerung ist intelligent und intuitiv, also schalten Sie den Komfort ein.

Make it easy, make it DEVI

Sparen Sie Platz, Zeit und Installationskosten. Mit DEVI erhalten Sie ein bewährtes System, das für Architekten, Installateuren und Benutzern alles einfacher macht.

Der Ausbau des Hauses wird einfach, da Sie sich keine Gedanken über Wasserleitungen und Pumpen machen müssen. Die Installation ist einfach, da Sie ein flexibles System erhalten, mit dem Sie schnell und unkompliziert arbeiten können. Und die Verwendung des Systems ist einfach, da es intuitive Bedienelemente und eine schnelle Aufwärmzeiten bietet.

Also: Make it easy, make it DEVI.

Vorteile von el. Heizen

Features und Vorteile

Von jedem Raum aus

Für alle Bodenbeläge geeignet

Kein Ausrutschen mehr auf nassen Böden in Bad oder Küche

Elektrisches Heizen ist eine gute Lösung für Niedrigenergie-Häuser

Eine unsichtbare Wärmequelle

Schnell reagierende Fussbodenheizung

Lange Lebenszeit und wartungsfrei

Lange Lebensdauer mit 20-jähriger Garantie

The future is electric

Durch neue Gesetzgebung können Elektroheizungen nun für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. DEVI bietet Ihnen energieeffiziente Heizlösungen, die EcoDesign entsprechen. Mit langer Lebensdauer, wartungsfrei und einer vollumfänglichen 20-Jahres-Garantie ist die Zukunft wirklich elektrisch.

Fallstudien

Behalten Sie alle Projekte im Griff

Bauen Sie ein neues Haus oder renovieren Sie Ihr bestehendes Haus? In jedem Fall erleichtert DEVI das Entwerfen und Installieren Ihres Projekts.

DEVI-Lösungen können sowohl als primäre Wärmequelle als auch als zusätzliche Wärmequelle für Komfortheizungen genutzt werden. Sie können DEVI-Produkte problemlos in jedem Raum und auf jedem Bodenbelag installieren.

Einmal tippen oder drehen und Ihr Zuhause ist perfekt

Der einzig sichtbare Teil eines DEVI-Systems ist auch der schönste. In unserer Auswahl an Steuerungen finden Sie eine, perfekt zu Ihrem Zuhause passt. Alle Steuerungen sind einfach und intuitiv zu bedienen und bieten Ihnen intelligente Funktionen.

Entdecken Sie die einfachste im Markt verfügbare Lösung

Das System besteht aus drei Hauptkomponenten: den Heizelementen (Kabel, dünne Heizmatte oder Heizelement), dem Thermostat mit Luft- oder Fußbodentemperatursensoren sowie dem Zubehör. Alle Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards entworfen und hergestellt.

Die Zukunft ist elektrisch

Make it easy - make it DEVI. Für Hauseigentümer, Architekten und Installateure. 

Sie möchten DEVI installieren? So einfach geht es!

DEVI-Systeme sind einfach zu installieren und erfordern keine besondere Wartung. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Sammlung von Empfehlungen zusammengestellt, die Sie beim Umgang mit unseren Produkten beachten sollten.

DO´s und DONT´s für elektrische Wohnraumheizungen

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektroheizungen von DEVI bieten eine energieeffiziente Heizungslösung für einen Wohnkomplex, der mit sehr wenig Energie auskommt.

    Jahrzehntelang wurde Elektrizität als ineffiziente Heizquelle betrachtet und sie mit hohen Energierechnungen in Verbindung gebracht. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Kombination aus elektrischer Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage ist eine energieeffiziente Option für Hausbesitzer. Die Zukunft ist tatsächlich elektrisch, wie das Beispiel aus Koblenz zeigt.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektroheizung im Effizienzhaus

    Ein Neubauprojekt im nordrheinwestfälischen Clarholz bei Gütersloh zeigt wie moderne Elektroheizungen in Effizienzhäusern zur Anwendung kommen. Sowohl Bauherren als auch Mieter zeigen sich nach den ersten zwei Heizperioden mit den Ergebnissen vollauf zufrieden.

Kontakt

Vertrieb und Infos

Unsere Produkte erhalten Sie beim Fachhandel bzw. beim Großhandel. 

Für weitere Informationen und technische Fragen, kontaktieren Sie uns.