Bessere Kaltwassersätze – von innen nach außen
Die beständigen Innovationen bei der Entwicklung von Kaltwassersätzen werden vorangetrieben durch neue Anforderungen an die Energieeffizienz, durch lokale Vorschriften sowie durch Standards wie die LEED-Zertifizierung und führen zum Einsatz neuer Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential.
Durch steigende Bevölkerungszahlen, ein hohes Maß an Komfort sowie eine hohe Verbreitung von IT-Technologien werden die Stromnetze stark beansprucht, und der Gesamtenergieverbrauch wird in die Höhe getrieben.
Die aktuellen Generationen von Kaltwassersätzen und raumlufttechnischen Klimageräten für Neubauten und Sanierungen entsprechen den neuesten Normen. Die Revolution auf dem Klimaanlagenmarkt eröffnet neue Möglichkeiten. Um den Anforderungen eines immer komplexeren HVAC-Marktes gerecht zu werden, bietet unser umfangreiches Komponentenprogramm funktionale Vorteile und Einsparungen über die gesamte Lebensdauer des Kaltwassersatzsystems hinweg, von den Entwicklungs- und Betriebskosten bis hin zu Wartung und Instandhaltung.
Danfoss kann dank der fundierten technischen Arbeit unserer Expertenteams verschiedene Optionen anbieten, um diese Anforderungen in luft- und wassergekühlten Kaltwassersätzen mit Scroll-, Hubkolben-, Turbo- oder Schraubenverdichtertechnologie zu erfüllen. Verdichter können als Tandems oder Trios, oder mit Frequenzumrichter konfiguriert, oder in Turbocor-Technologie eingesetzt werden. Mit unseren elektrischen Expansionsventilen, Reglern und Fühlern können wir Sie mit den richtigen Lösungen für eine höchst effiziente Klimaanlage versorgen, die schnell auf variable Betriebsbedingungen reagiert und so für einen konstanten Komfort der Benutzer sorgt.
Scrollverdichter-Kaltwassersätze


Ölfreie Kaltwassersätze



Optimierte Kaltwassersätze für Rechenzentren



Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV Rückschlagventile für die KältetechnikNRV und NRVH können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt werden. NRV und NRVH können mit Bördel- oder Lötanschlüssen geliefert werden. Diese sind auch in Übergröße erhältlich und bieten so Flexibilität beim Einsatz in Kältesystemen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlwasserventilDruckgeregelte Wasserventile werden für die Regelung des Wasserdurchflusses in Kälteanlagen mit wassergekühlten Verflüssigern eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microchannel- WärmeübertragerSparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NiveausondenDie Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Expansionsventile ETSBei ETS handelt es sich um eine Baureihe elektrischer Expansionsventile für präzise Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern für Klima- und Kälteanwendungen. Der Ventilkolben und das lineare Positionsdesign sind voll ausgewogen und sorgen sowohl für eine Bi-Flow-Funktion als auch für eine magnetisch dichtende Absperrfunktion in beiden Fließrichtungen. Die ETS-Ventile sind mit elektronischen Regelungslösungen von Danfoss und anderen Herstellern kompatibel.
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT®-Echtzeituhr MCB 117 jetzt für alle VLT®-Antriebe erhältlichDonnerstag, 14. September 2023Mit der VLT® Real-time Clock MCB 117 steht jetzt Echtzeit-Uhr für alle VLT®-Umrichter. Der Zeitstempel unterstützt eine schnellere Diagnostik im Fehlerfall.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neue Generation des Konvertierungstools für auslaufende ProdukteDienstag, 25. Juli 2023Das DrivePro® Retrofit-Umrüstungstool hilft Ihnen, schnell und einfach den passenden Nachfolgeantrieb zu finden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neues elektrisches Expansionsventil zur Steigerung der Effizienz von Wärmepumpen, Kompaktsystemen und IT-KühlungMontag, 9. Mai 2022Danfoss hat ein weiteres Produkt seiner ETS-Baureihe für Wärmepumpen, Kompaktsysteme und Prozesskaltwassersätze vorgestellt. Dank des ETS 8M können Seriengerätehersteller und Betreiber von gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten profitieren.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.