Automatische Regelung & Regelventile
Automatische Steuerungs- und Regelventile ermöglichen eine präzise Regelung von Durchfluss und Druck und gewährleisten so eine optimale Systemleistung. Unsere Ventile sind auf einen großen Bereich von Anwendungen ausgelegt, von HVAC bis hin zu industriellen Bauweisen.
Magnet- und Druckregelventile
Magnetventile bieten eine zuverlässige Steuerung des Flüssigkeits- und Gasdurchflusses in Industriekälteanlagen. Sie sind für Hochdruckkältemittel wie CO₂ und Ammoniak ausgelegt und bieten dank ihrer Bauweise Flexibilität, Energieeffizienz und einfache Installation. Ihr modularer Aufbau gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Systemanforderungen und sorgt so für Sicherheit und optimierte Leistung.
Motorventile
Motorventile bieten eine präzise Regelung für eine Vielzahl von Kälteanlagenanwendungen, einschließlich Flüssigkeitseinspritzung, Saug- und Heißgasleitungen. Sie wurden für die Handhabung zukünftiger Kältemittel wie CO₂ und Ammoniak entwickelt und bieten Hochdruckbeständigkeit, Betriebszuverlässigkeit und energieeffiziente Regelung. Dank ihrer einfachen Installation und Wartung gewährleisten diese Ventile einen reibungslosen Betrieb und eine nahtlose Integration in fortschrittliche Steuerungssysteme.