Optimierte Maschinenleistung
Viele Maschinenanwendungen, ob im Bauwesen oder in der Landwirtschaft, sind auch für das Arbeiten an steilen Hängen oder auf unebenem Untergrund konzipiert. Im Sinne einer optimalen Maschinenleistung und -produktivität muss in derartigen Situationen sichergestellt sein, dass der Motor nicht abstirbt, sondern stattdessen seine Kraft optimal entfalten kann.
Aus diesem Grund hat Danfoss Lösungen zum Abwürgeschutz im Sortiment, welche die Maschinenleistung automatisch so regulieren können, dass der Motor nicht abstirbt.
Bei Fahrzeugen mit dualem Antrieb ermöglichen die Abwürgeschutzsysteme von Danfoss eine dynamische Regelung der Kraftverteilung auf die beiden Seiten der Maschine – so lassen sich die Richtung, die Bewegung und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges noch präziser steuern.
Mithilfe einer Anordnung aus Motoren, Drehzahlsensoren, Drucktransfersystemen und integrierten Softwarelösungen unterstützen unsere Ingenieure Sie an den Danfoss Anwendungsentwicklungszentren beim Testen und Umsetzen der optimalen Lösungen zum Abwürgeschutz: Durch die Zusammenarbeit mit Danfoss können Sie Ihren Kunden Maschinen mit geprüften Lösungen zum Abwürgeschutz liefern, die ihre Effizienz und Produktivität steigern.

Abwürgeerkennung und -vermeidung
Damit es bei Fahrzeugen mit dualem Antrieb nicht zu einem Abwürgen des Motors kommt, muss die Regelung der Motorleistung parallel zu den Grundgeschwindigkeitsanforderungen erfolgen, um die Fahrzeugleistung zu optimieren.

Abwürgeschutz
Viele Maschinenanwendungen, ob im Bauwesen oder in der Landwirtschaft, sind auch für Arbeiten an steilen Hängen konzipiert. Im Sinne einer optimalen Maschinenleistung und -produktivität muss in derartigen Situationen sichergestellt sein, dass der Motor nicht abstirbt, sondern stattdessen seine Kraft optimal entfalten kann.
Verwandte Produkte
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...