Technologien zur Traktionskontrolle
Danfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten. Diese Verantwortung hat bei uns zu neuen technologischen Erkenntnissen im Bereich der Traktionskontrolle geführt; so können wir Ihnen heute die Produkte und Lösungen anbieten, die Ihren Maschinen einen Wettbewerbsvorteil in puncto Traktionskontrolle verschaffen können.
Im offenen Gelände haben es die Fahrzeuge häufig mit Terraineigenschaften zu tun, die den Rädern unterschiedliche Haftungsbedingungen bieten. Wenn der Boden nass, schlammig oder vereist ist, muss sich der Fahrzeugbediener auf leistungsstarke Traktionskontrolleigenschaften verlassen können, um seinen Auftrag erledigen und wohlbehalten nach Hause zurückkehren zu können.
Häufig befinden sich auch nicht alle Räder auf derselben Art von Untergrund. In einem solchen Fall können überlegene Technologien zur Traktionskontrolle dabei helfen, die Radgeschwindigkeiten einander anzupassen und übermäßiges Wegrutschen der Maschine zu verhindern.
Ein Beispiel dafür, wie Danfoss diese Herausforderung meistert, sind unsere mit H1-Pumpen betriebenen hydrostatischen Antriebssysteme mit H1-Motoren an jedem einzelnen Rad. Wenn die Raddrehzahlsensoren Situationen mit geringer Traktion erkennen, steuern die Danfoss-Mikrocontroller das Schluckvolumen jedes einzelnen Motors separat. Die auf jedes Rad ausgeübte Kraft entspricht der Kraftmenge, die durch den aktuellen Bodenkontakt des Rades aufrechterhalten werden kann. Dadurch entstehen weniger Bodenschäden und die Maschine kann die maximal bei den jeweiligen Bodenverhältnissen mögliche Zugkraft anwenden. Derartige Lösungsansätze lassen sich im Hinblick auf Ihre spezifische Traktionskontrollanforderungen testen, verfeinern und weiterentwickeln. Hierzu bieten die Danfoss-Anwendungsentwicklungszentren eine Vielzahl praxisnaher Testszenarien.

Traktionskontrolle (Anti-Schlupfeigenschaften)
Wenn die Räder einer Maschine unterschiedlichen Terrainarten gewachsen sein müssen, sind leistungsfähige Traktionskontrolltechnologien hilfreich, um die Radgeschwindigkeiten zu regulieren und ein Abrutschen der Maschine zu verhindern – auch im Sinne der Bedienersicherheit und der Geräteeffizienz.

Traktionskontrolle auf Kiesuntergrund beim Berganfahren
Off-Highway-Maschinen sind häufig mit unvorhergesehenen Geländebedingungen konfrontiert – daher benötigen sie Leistungseigenschaften, die allen Eventualitäten gewachsen sind.
Verwandte Produkte
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...