Schwerere Fahrzeuge. Kleinere Motoren. Strengere Vorschriften bzgl. des Anhaltewegs. All dies stellt die Bremssysteme schwerer Maschinen vor große Herausforderungen – die jedoch von unseren Danfoss-Lösungen überwunden werden können.
Hier beginnt unsere Zusammenarbeit mit Ihnen in einem unserer globalen Anwendungsentwicklungszentren, wo wir Ihre spezifischen Bedürfnisse in Sachen Bremssysteme erörtern und alle relevanten Angaben zur jeweiligen Motorbremsleistung einholen können.
Unsere Ingenieure befassen sich anschließend mit der Systemarchitektur Ihrer Maschine – bei Fahrzeugen mit deutlichen Gewichtsabweichungen gibt es beispielsweise verschiedenen Optionen hinsichtlich der einzusetzenden Komponenten.
Alle diese Daten werden analysiert, um die Ihnen offenstehenden Möglichkeiten bei der Zusammenstellung Ihres optimalen Bremssystems zu definieren. Sobald die beste Option ermittelt wurde, unterstützt Danfoss Sie beim Testen der Bremsapplikation unter realen Arbeitsbedingungen, um das System gegebenenfalls anzupassen und seine Leistungseigenschaften zu verifizieren. Bremssystemlösungen von Danfoss zeichnen sich durch eine präzise Zusammenarbeit zwischen den hydrostatischen Pumpen und Motoren, den hydraulischen Arbeitsfunktionselementen und den Steuerungssystemen aus: So ist sichergestellt, dass Ihr neues Bremssystem Ihre Anforderungen erfüllt und Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.
Kontrolliertes Bremsen
Da bei Off-Highway-Fahrzeugen immer höhere Geschwindigkeiten gefordert sind, muss hier auch die Bremstechnologie schritthalten.