Heutzutage wird von Herstellern erwartet, dass sie mit immer weniger Ressourcen maximale Produktivität erzielen. Danfoss entwickelt vor diesem Hintergrund intelligentere Leistungssteuerungssysteme für hydraulische Komponenten und Dieselmotoren. Wie zum Beispiel die Danfoss Best Point Control (BPC) Software.
Diese einzigartige Lösung passt die Betriebsparameter der wichtigsten Komponenten des Antriebsstrangs – darunter Dieselmotor, hydrostatisches Getriebe, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotoren – kontinuierlich und höchst effizient an die jeweiligen Gegebenheiten an. Dadurch wird ein intelligenterer, effizienterer Betrieb ermöglicht.
Das BPC-System erkennt die für die aktuellen Bedingungen jeweils benötigte Leistung und passt bei Betätigung des Gaspedals die Motordrehzahl und das hydrostatische Getriebe sofort an, um die optimalen Effizienzpunkte zu erreichen. Dabei werden Motordrehzahl und hydrostatisches Getriebe im Betrieb permanent vom System überwacht. Von dem automatischen Leistungsmanagement profitiert auch der Fahrer, da der Motor leiser läuft, weniger Emissionen ausgestoßen werden, die Maschine stabiler ist und die Geschwindigkeit beim Bergabfahren besser gesteuert werden kann.
Unter Testbedingungen im Danfoss Anwendungsentwicklungszentrum konnten wir mit dem BPC-System eine Kraftstoffersparnis von 40 % erreichen. In der Praxis haben uns Kunden von bis zu 25 % weniger Kraftstoffverbrauch berichtet. Steile Bergan- oder Bergabpassagen, schwere Lasten oder präzise Operationen – BPC steuert höchst intelligent die Leistung des Antriebsstrangs und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch, sorgt für eine reibungslose Kraftübertragung und erhöht die Sicherheit.
Best Point Control
Im Danfoss Anwendungsentwicklungszentrum im dänischen Nordborg können Sie BPC in Aktion erleben.