Alles an diesen Schwerlastbaggern, Kippern, Ladern und Kränen ist hoch belastbar, und das bedeutet einen hohen Kraftstoffverbrauch. Energieeffiziente Hydraulikkomponenten und -systeme sind also sowohl für Maschinenhersteller als auch -fahrer extrem sinnvoll.
Bei Danfoss produzieren wir eine breite Palette von Kolbenpumpen und PVG-Proportionalventilen, um den hohen Förderstromanforderungen großer Industriemaschinen gerecht zu werden. Verbunden und verwaltet durch unsere intelligenten PLUS+1® Steuerungen treiben sie die Arbeitsfunktionen an, die schwere Lasten heben und bewegen. Ergonomische Joysticks erleichtern die Bedienung der Arbeitsfunktionen – alles bei minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung für maximalen Bedienerkomfort.
Sicherheit und Genauigkeit sind beim Betrieb von Maschinen dieser Größe von größter Bedeutung. Der Bediener kann sich darauf verlassen, dass Danfoss Lenkeinheiten mit Durchflussverstärker alle Befehle schnell und präzise ausführen. H1-Getriebesysteme von Danfoss sorgen für die nötige Traktion und Geschwindigkeit.