Eine fundamentale Innovation in der Hydrauliktechnologie
Digital Displacement® ermöglicht eine neue Generation digitaler Hydraulikpumpen und -motoren, welche die Produktivität und Effizienz von Kundenanlagen mit einer Nachhaltigkeit steigert, die kein Wettbewerber erreicht.
Die Technologie
Die Digital Displacement®-Technologie ist eine hydraulische Innovation, die erst durch den Einsatz modernster Digitaltechnik möglich wird. Ein weiterer Kernbestandteil ist eine Radialkolbenanlage, die Zylinder mittels ultraschneller mechatronischer Ventile in Echtzeit aktiviert und deaktiviert.
Diese intelligente, digitale Regelung sorgt dafür, dass die digital geregelte Anlage maximal steuerbar und äußerst effizient ist. Unter dem Strich bedeutet dies:
- deutlich weniger Energieverlust (in der Regel weniger als ein Drittel im Vergleich zu Taumelscheibenanlagen)
- deutlich schnellere Reaktion (in der Regel zehnmal schneller)
- weniger störendes hochfrequentes Rauschen
Danfoss Digital Displacement hat sich zum Ziel gesetzt, Komplexes einfach zu machen, um Ihre Anlage auf völlig neue Art und Weise zu optimieren und Ihnen ein im Vergleich zum Wettbewerb derart nachhaltiges Alleinstellungsmerkmal zu bieten, das Ihnen derzeit niemand anderes liefern kann. Die digitale Hydrauliktechnologie ist Eigentum von Danfoss und wurde in den letzten 25 Jahren in Schottland entwickelt. Sie bietet Produktivität, Reaktionsfähigkeit und Effizienz in einem Umfang, das sonst mit keiner auf dem Markt erhältlichen Technologie erreicht werden kann.

In Schottland entwickelt und zur industriellen Reife gebracht
Schauen Sie sich an, wie Hydrauliklösungen in den letzten 25 Jahren im Hinblick auf mehr Produktivität, Reaktionsfähigkeit und Effizienz neu konzipiert wurden.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Digital Displacement-Team von Danfoss Power Solutions.