Effiziente, präzise und zuverlässige Feldarbeit
Die Zeitfenster für die Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind kurz. Deshalb sind Landwirte auf robuste Maschinen angewiesen, um die Arbeit vor Ort effizient, präzise und zuverlässig zu erledigen, mit all der Sicherheit und dem Komfort, den der Fahrer beim Fahren auf und abseits der Straße erwartet.
Wir bei Danfoss betrachten Maschinenfunktionen nicht isoliert. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die beste Lösung für Ihr Fahrzeug in seiner Gesamtheit – natürlich auch hinsichtlich möglichst niedriger Gesamtbetriebskosten für die Landwirte und Lohnunternehmer, die sie erwerben.
Die modularen Ventile unseres breiten PVG-Sortiments erleichtern die Auslegung der Maschinenarbeitsfunktionen auf eine bestimmte Aufgabe. Und für eine sichere, reibungslose Fahrt mit präziser Steuerung halten Sie die GPS-Lenkungssysteme und die H1-Getriebesysteme von Danfoss auf Kurs. Unsere Lüfterantriebe sorgen für die intelligente, energieeffiziente Kühlung, die Sie für eine maximale Maschinenverfügbarkeit benötigen.
Durch Sensoren unterstützte intelligente PLUS+1® Steuerungen verbinden alle Teile des Maschinensystems nahtlos miteinander und automatisieren und synchronisieren wichtige Funktionen für Landwirte, die keine Zeit für die zweitbesten Lösungen haben.