Traktorleistung durch Kupplungssteuerung verbessern
Die Kupplungssteuerung wird häufig bei modernen High-End-Traktoren eingesetzt. Durch die Verwendung eines Druckmessumformers, der auf dem Kupplungsregelventil montiert ist, werden Schwankungen im Feld automatisch ausgeglichen, die Bewegung der Anbaugeräte gedämpft, Transporthöhe und Arbeitstiefe präzise geregelt, An- und Abbau vereinfacht sowie der Energieverbrauch verringert.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 0 – 200 bar
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Keine Abweichung, da
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen