Überwachung des Drucks des Hauptregelventils zur Leistungsoptimierung
Um einen optimalen Betrieb beim Heben und Senken des Armes zu garantieren, muss der Druck am Hauptregelventil (MCV) überwacht werden, um die Wirkung auf die Hydraulikpumpe zu erhöhen oder zu verringern. Dies geschieht durch einen am Hauptregelventil montierten Druckmessumformer. So kann der Dieselverbrauch verringert und eine maximale Leistung erreicht werden.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 0–400 bar
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Keine Abweichung, da
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen