Es ist wichtig, einen niedrigen Druck in der Ladepumpe zu erkennen, damit genügend Flüssigkeit vorhanden ist, um die Pumpen/Motoren zu kühlen und interne Leckagen im System auszugleichen. Die Lösung ist, einen Druckmessumformer zu verwenden, der an den Pumpen montiert ist, welche mit dem Hauptregler verbunden sind. Damit wird sichergestellt, dass der Druck nicht unter das untere Warnniveau fällt.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 40 – 80 bar
Temperaturbereich: -40 – 125 °C
Genauigkeit: 0,5 % FS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 20 x FS
Funktionen und Vorteile
Gute Gesamtgenauigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Großer Arbeitstemperaturbereich
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen