Ausfallzeiten mit effizienten Temperaturfühlern verringern
Hydraulische Systeme wandeln Energie um und übertragen diese. Bei diesem Prozess geht mechanische und hydraulische Energie verloren und wird in Wärme umgewandelt. Zur Regelung der Temperatur im Tank ist ein MBT 3270 Temperaturfühler am Hauptregler montiert. Dieser garantiert, dass eine optimale Temperatur aufrechterhalten wird, und trägt so zu einer Verringerung der Ausfallzeiten und des Verschleißes bei.