Druckmessumformer garantieren präzise Druckkontrolle des Vollernters
Eine genaue Druckkontrolle ist für Holz-Vollernter von entscheidender Bedeutung. Einer der wichtigsten Messpunkte ist die Druckkontrolle an den Zuführrollen. So soll die maximale Geschwindigkeit und Griffigkeit am Baum erreicht werden, wenn er durch den Vollernter-Kopf geschickt wird. Druckmessumformer sind in dieser Anwendung unerlässlich, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 160 – 400 bar
Temperaturbereich: -40 – 125 °C
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen