Überwachung der Sättigung von Hydraulikölfiltern
Die Sättigung von Hydraulikölfiltern wird in der Regel von mechanischen Geräten mit schlechter Leistung überwacht. Damit ist nicht eindeutig klar, wann der Filter aufgrund von Sättigung gewechselt werden muss. Dies führt zu verunreinigtem Öl oder hoher Viskosität des Öls aufgrund einer zu niedrigen Temperatur. Durch den Einsatz eines Druckmessumformers MBS 2050 wird der Sättigungsgrad kontinuierlich angezeigt, was Ausfallzeiten und Verschleiß reduziert.