Abgasrückführung
Neue Motorkonstruktionen verwenden typischerweise eine Abgasrückführung (AGR) zur Kontrolle der NOx-Emissionen. Dies geschieht durch die Rückführung der Abgase in die Brennkammer, wo sie ein zweites Mal verbrannt werden. Damit werden Emissionen verringert, um so die Anforderungen der Tier-IV-Vorschriften zu erfüllen. Das Mischen der Ansaugluft mit dem Abgas, um den Verbrennungsprozess um mehrere hundert Grad zu kühlen, erfordert eine genaue Temperaturmessung der Medien.