Mit ELS-Systemen das Angebot an den Bedarf anpassen
ELS-Systeme passen das Angebot an den Bedarf an. Wenn der Hydraulikdruck erhöht oder verringert werden muss, sorgt das ELS-System dafür, dass Druck und Durchfluss dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Dies steigert die Effizienz des Hydrauliksystems deutlich und verringert dabei Emissionen sowie verlängert die Lebensdauer des Systems.
Druckmessumformer liefern Input für das ELS-System, indem sie den Druck am Arbeitsanschluss erfassen und die Informationen an einen an die Pumpe angeschlossenen elektronischen Regler senden.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 40 – 500 bar
Temperaturbereich: -40 – 125 °C
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen