Die Druckregelung in Getriebesystemen verbessert die Leistung. Der Druckmessumformer MBS 1250 sorgt für das Einkuppeln der Kupplung und dafür, dass der Leitungsdruck so geregelt wird, dass das Drehmoment im Getriebe ausgeglichen ist und Leistungsverluste vermieden werden. Exakte Druck- und Temperaturregelung sorgt für maximale Leistung und reduziert Ausfallzeiten.
Das CVT, ein stufenloses Getriebe, ist ein Automatikgetriebe für landwirtschaftliche Anwendungen. APS – automatische Lastschaltung – wird üblicherweise im Bauwesen und bei der Materialhandhabung verwendet.