Überfüllte Container mit der Verdichtungsdruckregelung vermeiden
Der Verdichtungsdruck bei Müllfahrzeugen wird erreicht, indem das Ventil und der Hauptzylinder im Inneren des Containers so gesteuert werden, dass die Bediener diesen nicht überfüllen, was zu Schäden am Container oder zu Übergewicht führt. Dies kann durch den Einsatz eines MBS 1250, der auf dem Hauptregelventil montiert ist, vermieden werden.
Typische Spezifikationen:
Druckbereich: 0–250 bar
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen