Effizienzsteigerung durch automatischen Leerlauf
In einer Situation, in der der Pumpendruck aufgrund von niedrigem oder keinem Betrieb nicht benötigt wird, ist es wichtig, die Motordrehzahl zu reduzieren, bis der Druck wieder benötigt wird. Die Reduzierung der Motordrehzahl im Leerlauf steigert die Effizienz des Hydrauliksystems und verringert dadurch den Kraftstoffverbrauch und den Geräuschpegel des Motors.
Auch wenn in vielen Anwendungen mit automatischem Leerlauf häufig ein mechanischer Schalter eingesetzt wird, empfiehlt Danfoss die Verwendung eines elektronischen Schalters.