Regelung von Druck und Volumen bei landwirtschaftlichen Dosiersystemen
Landwirtschaftliche Dosiersysteme müssen den Druck und die ausgebrachte Düngermenge überwachen. Durch die Montage eines Druckmessumformers und eines Magnetventils im Kreislauf regeln Sie den Druck und das abgegebene Volumen. Beides ist wichtig, um Geldverluste und Ernteausfälle zu vermeiden und Umweltschäden zu verringern.
Typische Spezifikationen
Druckbereich: 0–25 bar
Temperaturbereich: -40 – 125 °C
Genauigkeit: 0,5 % FS
Ansprechzeit typisch < 1 mS
Überdruck: 3 x FS
Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hochgenaue Messung
Hervorragende chemische Beständigkeit
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen