Mit einer Drehbarkeit von 360° können Strahlruder ein Schiff in jede Richtung bewegen. Die Manövrierfähigkeit ist besonders hoch, wenn mehrere Strahlruder installiert sind.
Mit unseren fortschrittlichen elektrohydraulischen Komponenten und Steuerungen ist es möglich, die Leistung des Querstrahlruders mit variabler Antriebsdrehzahl und sogar variabler Schaufelsteuerung zu verbessern. Die proportionalen PVG-Ventile und die H1-Hydrostatik liefern die Schubkraft in einem integrierten System, das sich per CAN-Bus mit anderen Steuersystemen an Bord verbinden lässt. Das ist ein großer Vorteil – vor allem, wenn sich Hydraulikkomponenten in verschiedenen Bereichen des Schiffes befinden.