Leistungsstarke Kraftstoff-, Öl- und Wasseraufbereitungssysteme
Der sichere Betrieb eines Schiffes erfordert wichtige Supportsysteme, wie z. B. Systeme für Kühlwasser, Brennöl, Ladeluft, Kessel oder Schmieröl. Zahlreiche Komponenten wie Zentrifugen, Wärmetauscher, Filter und Separatoren sind nötig, um diese Systeme sauber und frei von schädlichen Verunreinigungen zu halten.
Danfoss bietet eine breite Palette an Sensoren und Druck- und Temperaturschaltern an, die den Betrieb der Supportsysteme überwachen und im Falle von Fehlern, die die Motoren oder andere Hauptsysteme gefährden könnten, Alarme auslösen. Alle Produkte werden mit den erforderlichen Schiffszulassungen geliefert.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässiger und vorhersehbarer Betrieb von unverzichtbaren Schiffssupportsystemen
Alles aus einer Hand für Sensoren, Druck- und Temperaturschalter, Messumformer und Ventile mit Schiffstechnikzulassung
Lange Betriebszeit und Lebensdauer von Supportsystemen
Fachwissen über Kraftstoff-, Öl- und Wasseraufbereitungssysteme in der Schifffahrt