Die Brandbekämpfung mit Hochdruckwasser sorgt für einen maximalen Schutz, indem eine Kühlung durch Wärmeabsorption und eine Abschwächung des Brands durch verdampfendes Wasser erfolgt.
Die Hochdruckpumpen PAH von Danfoss sind speziell für Hochdruck-Wassernebel Systeme auslegt und ermöglichen Durchflussbereiche von bis zu 187 l/min (49,4 gpm). Die Pumpen sind für die Verwendung von Leitungswasser bei Temperaturen von bis zu 160 barg (2,321 psig) optimiert. Die Pumpen können mit Hochdruckkomponenten (Ventile, Düsen usw.) aus dem Produktportfolio von Danfoss konfiguriert werden, um eine Komplettlösung mit hoher Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer zu erzielen.