Zuverlässige Druck- und Temperaturregelung von Haupt- und Hilfsmotoren
Der Motor ist das Herz des Schiffes. Zuverlässige und effiziente Motoren sind bei vielen verschiedenen Prozessen auf eine präzise Steuerung von Druck und Temperatur angewiesen, diese reichen von den Lagern bis zum Abgas. Gleichzeitig verlängert eine optimale Druck- und Temperaturregelung die Lebensdauer des Motors und senkt ebenso die Betriebskosten.
Seit mehr als 40 Jahren liefert Danfoss konkurrenzlose Lösungen für die Druck- und Temperaturregelung von 2- und 4-Takt-Motoren, für hohe, mittlere und langsame Drehzahlen, für Diesel-, Gas- oder Dual-Fuel-Motoren. Unsere Lösungen sind für Drücke bis zu 600 bar und Temperaturen bis zu 850 °C ausgelegt und verfügen über alle erforderlichen Schiffszulassungen.