Luftverdichter für einen sicheren und zuverlässigen Schiffsbetrieb
Für das Starten eines 3-stöckigen Antriebs ist ein extremer Impuls notwendig. Daher sind Schiffsmotoren bei Start, Stopp und Rückwärtsfahren von Haupt- und Hilfsmaschinen auf Druckluft angewiesen. Druckluft ist im Maschinenraum von großer Bedeutung, die genaue Regelung von Druck und Temperatur in den Druckluftsystemen hat große Auswirkungen auf die Sicherheit.
Danfoss bietet ein komplettes Paket an Druck- und Temperaturreglern für Druckluftsysteme an. Die für die Schifffahrt optimierten Komponenten sorgen dafür, dass jederzeit Druckluft zur Verfügung steht, und stellen somit eine sichere Fahrt sicher.
Funktionen und Vorteile
Sicherer und zuverlässiger Betrieb von Druckluftsystemen
Alles aus einer Hand für Sensoren, Druck- und Temperaturschalter, Messumformer und Ventile mit Schiffstechnikzulassung
Lange Betriebszeit und Lebensdauer von Druckluftsystemen