Um die Prozesssicherheit, Qualität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken, nutzen Sie die Drehzahlregelung für Auf- und Abwickelmaschinen in der Papier-, Stahl-, Chemie- und Textilherstellung. Eine Nachrüstung des Frequenzumrichters kann dank einer verbesserten Steuerungsleistung zusätzlich höhere Auf- und Abwickelgeschwindigkeiten ohne Prozessunterbrechungen ermöglichen.
Für eine extrem exakte Wicklersteuerung in einem weiten Drehzahlbereich liefern die Danfoss-Frequenzumrichter genau den richtigen Drehmomentbereich und die richtige Auflösung. Mit Frequenzumrichtern erreichen Sie somit eine hohe Wickelpräzision und sparen gleichzeitig Energie.
Besondere Energiesparvorteile bietet ein Danfoss-Frequenzumrichter, wenn die Auf- oder Abwickelmaschine mit konstanten Bremszyklen arbeitet. Beim Bremsen gibt die Auf-/Abwickelmaschine viel Energie an den Zwischenkreis des Antriebs ab. Normalerweise führen Bremswiderstände diese Energie ab. Danfoss-Frequenzumrichter können jedoch erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen, indem sie überschüssige Energie aus dem Zwischenkreis ins Netz zurückführen oder die Energie über den gemeinsamen Zwischenkreis an den Wicklerantrieb übertragen.
Zu den Vorteilen der Danfoss-Frequenzumrichtersteuerung für Auf- und Abwickleranwendungen gehören außerdem:
- höhere Qualität durch bessere Drehmomentregelung
- erhöhte Verfügbarkeit durch höhere Zuverlässigkeit
- reduzierte Wartungskosten
- Platzersparnis durch kompakte und schlanke Bauweise des Umrichterschranks
- einfache Integration, Installation und Inbetriebnahme
- gesteigerte Energieeffizienz