Energieoptimierung und SCADA-Regelung der Industriesysteme sind weitere sich schnell entwickelnde Trends. Durch die integrierte Rückspülfunktion der Danfoss-Frequenzumrichter ist es möglich, den Wirkungsgrad der Pumpen um 15-30 % zu erhöhen und die Wartungskosten drastisch zu senken.
Geräteschutz
Ebenfalls hohe Priorität im Industriebereich hat der Schutz Ihrer Geräte vor Oberschwingungen. Oberschwingungen entstehen infolge von nichtlinearen Lasten. Neben Frequenzumrichtern gibt es noch viele andere Quellen für Oberschwingungen, und wir können Ihnen Empfehlungen und Dienstleistungen in Bezug auf die Oberschwingungsanalyse und -bewertung sowie Reduzierung anbieten. Unsere Produkten beinhalten Drosseln zur Reduzierung von Oberschwingungen, und wir bieten passive und aktive Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung an.
Perfekt auf Ihre Pumpe abgestimmte Frequenzumrichter
In unserem breiten Angebot an Niederspannungs-Frequenzumrichtern finden Sie Pumpensteuerungen für nahezu jede industrielle Pumpenanwendung. Das Produktangebot erfüllt unzählige Spannungsversorgungsspezifikationen und umfasst einen Leistungsbereich von unter einem Kilowatt bis zu mehreren Megawatt und einen Spannungsbereich von 230 V bis 690 V. Die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten eignen sich für verschiedene Anforderungen: Wandmontage, Module für Schaltschrankeinbau und standardisierte Gehäuse mit Schutzklassen für unterschiedliche Installationsumgebungen. Es ist sowohl Luft- wie auch Flüssigkeitskühlung möglich. Auch eingangsseitig bieten wir verschiedene Lösungen: 6-Puls- oder 12-Puls-Gleichrichter oder Active-Front-End.
Unser großes Angebot an standardisierten in Schaltschränken montierte Frequenzumrichtern bietet eine umfassende Auswahl an Optionen in Bezug auf die netzseitige Zuführung und in Bezug auf den Motorausgang. Zu diesen Optionen gehören zum Beispiel Schütze, Sicherungen, Schalter und du/dt-, Gleichtakt- und Sinusfilter. Falls unsere vorgefertigten Lösungen Ihre Anforderungen nicht erfüllen, bieten wir die Möglichkeit, unsere Schaltschränke maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse zu fertigen.
Lebenszyklus-Dienstleistungen
Um die Leistung Ihrer Industriepumpen noch weiter zu optimieren, können Sie unser Dienstleistungsportfolio nutzen, das die Zeit vor der Inbetriebnahme von Anlagen über den Betrieb bis hin zur Wartung der Frequenzumrichter abdeckt. Zu unseren wichtigsten Dienstleistungen gehören Kundenservice, Konstruktion, erweiterte Garantie, Inbetriebnahme, Wartung, Upgrades, Ersatzteile und Schulungen.