Ausfallsicher für unterbrechungsfreie Leistung
Stromausfälle können die Sicherheit und Produktivität der Anlagen gefährden. Frequenzumrichter, die Pumpen und Kühler antreiben, müssen extrem zuverlässig und nahezu immun gegen Ausfälle der Netzversorgung sein. Um dies zu erreichen, ignorieren Frequenzumrichter von Danfoss Spannungseinbrüche oder sogar kurze Unterbrechungen und behalten immer ihre volle Leistung.
Schutz von Anwendungen und Bedienern
Mit der im Antrieb integrierten funktionalen Sicherheit können Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Geräte gewährleisten und so Zeit, Kosten und Aufwand sparen. Danfoss-Frequenzumrichter wie der VLT® HVAC Drive FC 102 verfügen über die STO-Funktion (Safe Torque Off) in Übereinstimmung mit ISO 13849-1 PL d und SIL 2 gemäß IEC 61508 / IEC 62061. Bei Anwendungen mit hohen Anforderungen lässt sich der Frequenzumrichter mit den Sicherheitsmodulen der VLT® Safe Option MCB 150-Serie erweitern. Diese Sicherheitsmodule bieten Funktionen wie Sicherer Stopp 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), eine Ansteuerung externer Schütze sowie eine Schutztür-Überwachung und -Entriegelung.
Verbesserte Lüftungsleistung
Die in VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive eingebaute Smart Logic Control und vier PID-Regler mit automatischer Anpassung regeln die Klimafunktionen von Lüftern, Ventilen und Schiebern. Die Freigabe digitaler Schnittstellen direkt im Gebäudemanagementsystem und die Einsparung wertvoller Datenpunkte senken die Kosten für die Belüftung.
Der VLT® HVAC Drive verwendet Logikregeln und Sensorsignale, Echtzeitfunktionen und zeitbezogene Aktionen. Dadurch kann der Frequenzumrichter eine Vielzahl an Funktionen besser steuern:
- Strömungsausgleich zwischen Frisch- und Abluft
- Kaskadiertes P-PI zur Temperaturregelung
- Riemenüberwachung. Anhand des Verhältnisses von Strom und Geschwindigkeit kann der Frequenzumrichter einen Riemenbruch erkennen. Er erkennt einen fehlenden Luftdurchfluss sofort, sodass sofortige Gegenmaßnahmen Kosten und Ausfallzeiten verringern.
- Betrieb am Wochenende und an Arbeitstagen
Zuverlässige Reduzierung der Oberschwingungen
Frequenzumrichter steigern zwar Genauigkeit, Energieverbrauch und Lebensdauer, verursachen jedoch gleichzeitig Oberschwingungsströme im Anlagennetz. Steigen die Oberschwingungen zu stark an, können sie Leistung und Zuverlässigkeit von Generatoren und anderen Geräten beeinträchtigen.
Um Störungen auf ein Minimum zu begrenzen, bietet Danfoss fachkundige Beratung zur Reduzierung von Oberschwingungen. Sie können auf unser Anwendungs-Know-how für Oberschwingungsreduzierung zurückgreifen, Software-Tools herunterladen und aus verschiedenen Lösungen zur Oberschwingungsdämpfung wählen.