PAHT-Pumpen für die Reinigung
Mit einer volumetrischen Effizienz von bis zu 95 % führen PAHT-Pumpen zu deutlich niedrigeren Energiekosten und geringeren CO2-Emissionen. Die PAHT-Pumpen sind bekannt für ihre geringen Pulsationen, ihre lange Lebensdauer und kompakte Bauweise. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet.
Hier erfahren Sie mehr über die Pumpen vom Typ PAHT