Konzipiert für die Kühlung von Luftströmen mit 25 bis 2000 Litern/Sekunde
Lufttrockner sind eigenständige Geräte, die für die Kühlung von Luftströmen mit 25 bis 2000 Liter/Sekunde konstruiert wurden, beispielsweise in der Chemie-, Textil- und Kunststoffindustrie. Lufttrockner sind im Betrieb hocheffizient. Sie entfernen Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Druckluft, indem die Luft gekühlt wird und die Feuchtigkeit dabei auskondensiert. Die Wassertröpfchen werden dann vom Luftstrom getrennt und aus dem Trockner abgeleitet.
Für den Bau von gekühlten Lufttrocknern bietet Danfoss ein vollständiges Produktprogramm bestehend aus Verdichtern, Regelungskomponenten, elektronischen Reglern mit Sensorik und Wärmetauschern an.